Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
FŐBB JELLEMZŐK

Javítani kell a funkciót, a teljesítményt és a költségeket

ez az egyenértékű fpga lehetővé teszi a funkcionalitás, a teljesítmény és a költségek fejlesztését, a megvalósítás bizalmával. Az ellenőrzési idő csökken a kapu szintű szimuláció minimalizálásával és a nehezen felismerhető implementációs folyamatokkal kapcsolatos problémák gyors azonosításával.

a ez az egyenértékű fpga (mezőben programozható kaputarab) egyenértékűségi ellenőrzést biztosít az FPGA implementációs folyamatokhoz azáltal, hogy olyan fejlett kombinációs és szekvenciális provereket kombinálja, amelyek az FPGA architektúrák és szintézis/P&R (Place and Route) komplex kihívásainak kezelésére vannak kialakítva áramlási optimalizálás. Az eszközspecifikus profilalkotás és az FPGA gyártói tervező eszközökkel történő közvetlen integráció konfigurálja a beállítási, leképezési és összehasonlítási lépéseket, hogy alkalmazkodjanak a kiválasztott FPGA technológia egyedi összehasonlítási kihívásaihoz.

Támogatja a fejlett FPGA szintézis és optimalizálási funkciókat, beleértve:

  • Rögzített és elosztott RAM/ROM következtetés és nyilvántartási csomagolás
  • DSP (digitális jelprocesszorok) optimalizálása
  • FSM (véges állapotú gép) újrakódolása
  • Csővezetékek és újraidőzítés regisztrálása
  • Teljesítményoptimalizálás
Hivatalos ellenőrzés

Kiemelt fehér könyvek

Hivatalos ellenőrzés

Közelgő és igény szerinti események

Tekintse meg az összes elérhető hivatalos ellenőrző videofelvételt a következő címen Ellenőrző Akadémia.

Készen állsz ma beszélni valakivel?

Készen állunk, hogy válaszoljunk a kérdéseire.

Vegye fel a kapcsolatot értékesítési csapatunkkal 1-800-547-3000

További információk

Ellenőrző Akadémia

A Verification Academy biztosítja a szervezet funkcionális ellenőrzési folyamatainak kifejlesztéséhez szükséges készségeket, módszertani hidat biztosítva a magas szintű értékjavaslatok és az alacsony szintű részletek között.

Verification Horizons blog

Betekintés és frissítések a fogalmakra, értékekre, szabványokra, módszertanokra és példákra, amelyek segítenek megérteni, mit tehetnek a fejlett funkcionális ellenőrzési technológiák, és hogyan lehet ezeket a leghatékonyabban alkalmazni.

Ellenőrzési horizontok

A Verification Horizons kiadvány fogalmakat, értékeket, módszertanokat és példákat tartalmaz, amelyek segítenek megérteni, mit tehetnek a fejlett funkcionális ellenőrzési technológiák, és hogyan lehet ezeket a leghatékonyabban alkalmazni.