Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Főbb jellemző

A Questa Analyze Fault elkerülheti a kézi elemzéseket vagy lépéseket

A hibasimulációtól eltérően a formális hibaelemzés minden lehetséges bemeneti forgatókönyvet feltár anélkül, hogy tesztpadra vagy ingerre lenne szükség. Használható a nehezen megtalálható biztonságos hibák azonosítására és kivonására, a hardvercsökkentések hatékonyságának mérésére

A Questa Analyze Fault automatizálja a hibák terjedését vagy észlelési elemzését, végleges hibaosztályozást kínálva mind RT, mind kapu szintjén. Hibaadatbázist használ bemenetként, és lehetővé teszi az opcionális tervezési korlátozásokat, valamint további megfigyelési és diagnosztikai pontokat az elemzési folyamat finomításához

  • Jelentősen erősíti az IP biztonságát és biztonsági elemzését.
  • A hardveres IP-re összpontosít, ügyes a nem terjedő hibák azonosításában és elkülönítésében a jobb rendszerbiztonság érdekében.
  • Csökkenti az ellenőrzési időt, növeli a folyamat hatékonyságát, és módszeresen egyszerűsíti a hibaelemzést a biztonsági és biztonsági ellenőrzés érdekében.
  • Segít a biztonsági és biztonsági előírások betartásában.
  • Pontosan megkülönbözteti a kritikus hibákat, javítva a hibakezelést.
Hivatalos ellenőrzés

Kiemelt fehér könyvek

Hivatalos ellenőrzés

Közelgő és igény szerinti események

Tekintse meg az összes elérhető hivatalos ellenőrző videofelvételt a következő címen Ellenőrző Akadémia.

Készen állsz ma beszélni valakivel?

Készen állunk, hogy válaszoljunk a kérdéseire.

Vegye fel a kapcsolatot értékesítési csapatunkkal 1-800-547-3000

További információk

Ellenőrző Akadémia

A Verification Academy biztosítja a szervezet funkcionális ellenőrzési folyamatainak kifejlesztéséhez szükséges készségeket, módszertani hidat biztosítva a magas szintű értékjavaslatok és az alacsony szintű részletek között.

Verification Horizons blog

Betekintés és frissítések a fogalmakra, értékekre, szabványokra, módszertanokra és példákra, amelyek segítenek megérteni, mit tehetnek a fejlett funkcionális ellenőrzési technológiák, és hogyan lehet ezeket a leghatékonyabban alkalmazni.

Ellenőrzési horizontok

A Verification Horizons kiadvány fogalmakat, értékeket, módszertanokat és példákat tartalmaz, amelyek segítenek megérteni, mit tehetnek a fejlett funkcionális ellenőrzési technológiák, és hogyan lehet ezeket a leghatékonyabban alkalmazni.