Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Helyes építkezésenkénti tervek

Integrált fejlesztési környezet (IDE) visszajelzésekkel

Akár a semmiből indul, akár az RTL (Register Transfer Level) újrafelhasználás céljából értékeli, a Questa Developer az FPGA (Field-Programmable Gate Array) és az ASIC (Application Specific Integrated Circuits) fejlesztés sarokkövét képezi, támogatja a csapatokat az összetett tervek elemzésében, létrehozásában és kezelésében.

Integrált projektmenedzsment​

  • Hatékony projektmenedzsment hierarchikus böngészéssel
  • Statikus és formális megoldások zökkenőmentes integrációja
  • Egységes hibakeresési környezet az egyszerűsített fejlesztéshez

Belátás-vezérelt tervezés​

  • Modern, intelligens szerkesztőalapú IDE
  • Folyamatos, menet közbeni hegesztés a korai hibaészleléshez
  • Vizualizálja a terveket blokkdiagramokkal a jobb megértés érdekében

Főbb jellemzők

Az alábbiakban bemutatjuk a Questa Developer képességeit és főbb jellemzőit

Statikus ellenőrzés

Közelgő és igény szerinti események

Tekintse meg az összes elérhető CDC, Lint és RDC videofelvételt itt: Ellenőrző Akadémia.

Ez a CDC ellenőrzés

Kiemelt fehér könyvek

Készen állsz ma beszélni valakivel?

Készen állunk, hogy válaszoljunk a kérdéseire.

Vegye fel a kapcsolatot értékesítési csapatunkkal 1-800-547-3000

További információk

Ellenőrző Akadémia

A Verification Academy biztosítja a szervezet funkcionális ellenőrzési folyamatainak kifejlesztéséhez szükséges készségeket, módszertani hidat biztosítva a magas szintű értékjavaslatok és az alacsony szintű részletek között.

Verification Horizons blog

Betekintés és frissítések a fogalmakra, értékekre, szabványokra, módszertanokra és példákra, amelyek segítenek megérteni, mit tehetnek a fejlett funkcionális ellenőrzési technológiák, és hogyan lehet ezeket a leghatékonyabban alkalmazni.

Ellenőrzési horizontok

A Verification Horizons kiadvány fogalmakat, értékeket, módszertanokat és példákat tartalmaz, amelyek segítenek megérteni, mit tehetnek a fejlett funkcionális ellenőrzési technológiák, és hogyan lehet ezeket a leghatékonyabban alkalmazni.