Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
FŐBB JELLEMZŐK

A SEE-k enyhítése és a funkcionális egyenértékűség biztosítása

A Precision Hi-Rel számos SEE mérséklési stratégiát kínál a biztonság szempontjából kritikus és nagy megbízhatóságú alkalmazásokhoz. A FormalPro LEC-vel való integráció biztosítja, hogy a szintetikus alapú enyhített kialakítás funkcionálisan egyenértékű az RTL-vel, biztosítva a DO-254 tanúsítást.

Háromszoros moduláris redundancia (TMR)

A TMR a legnépszerűbb mérséklési stratégia, amelyet az FPGA-kban használt SEUS/készletek elleni védelemre használnak. A Precision Hi-Rel a TMR módok legszélesebb választékát kínálja - LTMR, DTMR, GTMR és intelligens szelektív TMR (iStMR), lehetővé téve a felhasználók számára a biztonság, a terület és a teljesítmény közötti kompromisszumot. A TMR szintézis szintjén történő beillesztése nagyobb felhasználói vezérlést és kiváló QoR-t biztosít.

Egy személy egy nagy képernyő előtt áll, amely színes absztrakt dizájnt mutat be.

Csatlakozzon az IC design közösséghez

Csatlakozzon az új témákról, funkciókról, tartalomról és műszaki szakértőkről szóló vitához.

Precíziós szintézis támogatás

Hozzáférhet a részletes dokumentációhoz, képzési forrásokhoz és egyebe

EDA tanácsadás

Segít a maximális üzleti hatás elérésében az összetett technológiai és vállalati kihívások kezelésével a fejlesztési és tervezési tapasztalatok és a módszertani szakértelem egyedülálló keverékével.