Gyors, méretezhető energia-integritás ellenőrzése
Gyors, pontos és skálázható digitális energia-integritási elemzéssel az mPower Digital lehetővé teszi a teljes chipes munkaterhelés elemzését a legnagyobb és legösszetettebb SOC tervekhez, beleértve a mesterséges intelligenciát és a gépi tanulást.
Teljesen méretezhető az áruhardveren
Az mPower Digital azon képessége, hogy a memóriát gépek között hasznosítsa, hatalmas, költséghatékony méretezést tesz lehetővé heterogén hálózatokon akár 1000 magig is.

Nagy lefedettségű vektor nélküli elemzés
A nagy lefedettségű vektor nélküli algoritmust használó többszörös iteráció biztosítja a felhasználó által meghatározott példányok százalékának lefedését, ami nagy lefedettséget biztosít a pontos elemzéshez.

Gyorsgátló elemzés villamosenergia-függő kialakításokhoz
Szimulálja a villamosenergia-zárt tervek be- és kikapcsolását a csúcsáram- és bekapcsolási idő elemzéséhez, kiküszöbölve a találgatásokat és minimalizálva a túlszimulációt.

Az mPower használata előtt nem tudtunk egyfuttatott teljes chip EM/IR elemzést végezni 1000+ magos 64 bites RISC-V AI chipünkön. Az mPower használata lehetővé teszi számunkra, hogy 24 milliárd tranzisztoros 7 nm-es AI chipünket kiszolgálófarmunkon kevesebb erőforrással és jobb átfutási idővel futtathassuk, mint azt korábban lehetségesnek gondoltuk.
Készen áll arra, hogy többet megtudjon mPower mPower-ről?
Készen állunk, hogy válaszoljunk kérdéseire! Vegye fel a kapcsolatot csapatunkkal még ma:
Hívjon: 1-800-547-3000
mPower TANÁCSADÁSI Consulting Services
Segítünk az energiaelemzési környezetek elfogadásában, telepítésében, testreszabásában és optimalizálásában. A mérnöki és termékfejlesztéshez való közvetlen hozzáférés lehetővé teszi számunkra, hogy kihasználjuk a mély területi és tárgyi szakértelmet.
Csatlakozzon az IC design közösséghez
Csatlakozzon az új témákról, funkciókról, tartalomról és műszaki szakértőkről szóló vitához.
Támogatási központ
A Siemens támogatási központ mindent egy könnyen használható helyen biztosít Önnek -
tudásbázis, termékfrissítések, dokumentáció, támogatási esetek, licenc/megrendelési információk és egyebek.