Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Főbb jellemzők

Gyors, méretezhető energia-integritás ellenőrzése

Az mPower teljesítményintegritási megoldás szimulációs alapú, nagy kapacitású dinamikus EM/IR elemzést biztosít az analóg tervek teljesítményintegritásának kompromisszumok nélküli ellenőrzéséhez minden tervezési folyamatban, bármilyen léptékben. A gyors, pontos analóg teljesítményintegritási elemzés lehetővé teszi a nagy megbízhatóságú teljesítményelemzési szalagokat.

Méretezhető nagy kapacitású dinamikus EM/IR elemzés

Az mPower Analog eszköz méretezhetőséget biztosít olyan tranzisztorszintű kialakításokhoz, amelyek korábban csak digitális tartományban voltak elérhetők, hogy lehetővé tegye a szimulációs alapú, nagy kapacitású dinamikus EM/IR elemzést nagy analóg áramkörökön, amelyeket egyetlen más eszköz sem képes kezelni.

Analóg karóra barna bőrszíjjal, fehér számlapjával és aranyszínű tokkal

Rugalmasság

Az mPower Analog szoftver rugalmasságot biztosít a szimulációban és az extrakcióban, mivel bármilyen extraktort használhat az elrendezés utáni SPICE szimuláció végrehajtásához, és bármilyen SPICE szimulátort, amely képes gyors jeladatbázist írni).

Jógaszőnyegen nyújtó személy felemelt karokkal, városra néző ablakra néző személy
Felhasználóbarát

Könnyű használat

Az mPower Analog szoftver illeszkedik a meglévő analóg tervezési és ellenőrzési folyamatokhoz, iparági szabványos formátumokat használ, és egyszerű és érthető TCL nyelvet használ a megvalósítás egyszerűsítése érdekében. További könnyű használati előnyök, ha a Siemens-szel együtt használják Kaliber parazita extrakciós eszközök és a Analog FastSPICE (AFS) platform.

Személy, aki nagy gombos analóg telefont használ túlméretezett számokkal és élénk sárga kézibeszélővel.
A Siemens mPower lehetővé teszi számunkra, hogy olyasmit tegyünk, amit eddig még soha nem tudtunk megtenni, vagyis az EM/IR felmérését a nagy analóg áramkörök felvétele során.
Dr. Paolo Miliozzi, SoC tervezési és technológiai alelnök, MaxLinear

Készen áll arra, hogy többet megtudjon mPower mPower-ről?

Készen állunk, hogy válaszoljunk kérdéseire! Vegye fel a kapcsolatot csapatunkkal még ma:

Hívjon: 1-800-547-3000

Küldjön e-mailt

mPower TANÁCSADÁSI Consulting Services

Segítünk az energiaelemzési környezetek elfogadásában, telepítésében, testreszabásában és optimalizálásában. A mérnöki és termékfejlesztéshez való közvetlen hozzáférés lehetővé teszi számunkra, hogy kihasználjuk a mély területi és tárgyi szakértelmet.

Csatlakozzon az IC design közösséghez

Csatlakozzon az új témákról, funkciókról, tartalomról és műszaki szakértőkről szóló vitához.

Támogatási központ

A Siemens támogatási központ mindent egy könnyen használható helyen biztosít Önnek -
tudásbázis, termékfrissítések, dokumentáció, támogatási esetek, licenc/megrendelési információk és egyebek.