RTL teljesítménybecslés
A PowerPro RTL Power Estimation pontos becsléseket nyújt, amelyek a jelzőérték 10% -án belül vannak. Ez a technológia olyan fejlett motorokra épül, amelyek lehetővé teszik az elemzési képességek széles spektrumát.
A teljesítmény a legkiaknázatlanabb út a termék következő szintre emeléséhez. Az energiaoptimalizálás meghosszabbíthatja termékeinek napi, heti és élettartamos felhasználását. A PowerPro lehetővé teszi az RTL és a kapuszint-elemzést. Fedezze fel ezt az oldalt és a fő PowerPro könyvtárat, hogy megismerje a megoldásokat ennek megvalósítására.
A teljesítménybecslés fontos, mivel a módosításokat gyorsan és ellenőrizni kell. A pontosság, a hozzáférhetőség és a teljesítmény nyomon követése mind szükséges a tömör munkafolyamathoz. Kattintson az alábbiakra, hogy megtudja, hogyan kezeli a PowerPro ezt a kihívást.
A SoC teljesítmény a tervezési méret és a valós munkaterhelések kiterjedtségének óriási kihívását jelenti. A PowerPro több milliárd kapu kialakításához teljes chipteljesítményprofilt tár fel, így a nagy tervek kezelhetővé válnak.
A hibás teljesítmény jelentősen hozzájárulhat a design dinamikus erejéhez. Az olyan intenzív folyamatok megjelenése, mint az AI, a dinamikus teljesítmény 40% -át okozhatja a hibás teljesítmény.
Az alacsony fogyasztású tervezés jelentős kihívásokat jelenthet az RTL-tervezők számára, mivel nemcsak alacsony fogyasztású szakértelmet igényel, hanem jelentős erőfeszítéseket is igényel az RTL tervezési folyamat korai szakaszában az áramellátási problémák megtalálásához és megoldásához.
Ezek a gyakorlatok elengedhetetlenek az alacsony fogyasztású, energiahatékony tervek megvalósításához, és segíthetnek teljesíteni az energia-költségvetést, enyhíteni az áramellátásból eredő megbízhatósági problémákat, és korai felfedezni a hőproblémákat a korrekciós intézkedések meghozatalához. Az NXP bemutatja álláspontjukat e technikák alkalmazásáról. Megtudhatja, hogyan segít kis teljesítményű tervezési platformunk egyszerűsíteni az alacsony fogyasztású tervezést az RTL tervezők számára.
A PowerPro a legátfogóbb funkciókészletet kínálja az RTL tervezőinek az „alacsony teljesítményű tervezéshez”. Teljesítményelemzést kínál mind az RTL, mind a kapu szintű kialakításokhoz, korai teljesítményellenőrzéseket kínál az RTL fejlesztése során fellépő áramellátási problémák gyors megtalálásához, valamint óra- és memóriaátmérést kínál az energiatervezés optimalizálása érdekében.
Az AI/ML-től, a CPU/GPU-tól, a modemektől az IoT-ig tanulja meg, hogyan segíti a Siemens PowerPro teljesítményköltségeinek kielégítését és az energiahatékony IP-k biztosítását azáltal, hogy lehetővé teszi az alacsony fogyasztású RTL-fejlesztést a tervezési ciklus során, és minősíti az IP-ket alacsony fogyasztású adatokra.