Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért Solido Photonics Design?

A fotonikus tervezés növekvő komponenseinek számával és az öntödei vezérelt szimulációs módszertan változásával. A tervezők termelékenységét növelni kell az ütemterv teljesítése érdekében. A Siemens fotonikus automatizálása mind a sematikus, mind az elrendezési mérnökök számára növeli a termelékenységet.

contentfulPicture1

Termelékenységi javítások a sematikus mérnök számára

A tervezők az optikai alkatrészeket egyetlen „optikai vezetékkel” kötik össze a vázlatban szereplő több hullámvezető helyett. Ez az egyszerűsített folyamat jelentősen növeli a termelékenységet, és lehetővé teszi a gyors átadást az elrendező mérnöknek.

Termelékenységi javítások az elrendezőmérnök számára

Az elrendezési mérnökök a vázlatnak megfelelő alkatrészeket helyeznek el, majd automatikusan útvonalat helyeznek el a veszteség minimalizálása A rögzített vagy egyező hosszra vonatkozó irányelvek felváltják a több hullámvezető Pcell elhelyezésének, rögzítésének és méretezésének kézi feladatát egy lépésben.

Kiemelt funkciók

Sematikus vezérelt

•Gyorsan készítsen vázlatot a PIC-tervezésről

• Helyezze el az optikai eszközöket

• Csatlakoztassa az eszközöket hullámvezető vezetékekkel

• Nincs szükség több hullámvezető alkatrész elhelyezésére

•Nyomja meg a kitöltött vázlatot az elrendezéshez

slide13 interferométer sch raw

Elrendezés létrehozása

•Gyorsan hozzon létre egy szimulációra kész PIC-elrendezést

• Helyezze el az eszközöket, például sematikus vagy külön-külön

• Autoroute hullámvezetők, amelyek a legalacsonyabb veszteséget célozzák meg

• A hullámvezetők manuálisan is létrehozhatók

• A felhasználó használhatja az öntödei eszközöket, a felhasználó által létrehozott eszközöket vagy mindkettő valamilyen keverékét

• Az elektromos csatlakozások automatikus kivitelezése vagy manuális létrehozása

slide14 interferométer sdl elrendezés létrehozása

Útvonalirányítási irányelvek

  • Ha veszteséginformációk állnak rendelkezésre a PDK-ban, a router a legalacsonyabb veszteséggel hozza létre a hullámvezetőt
  • A felhasználó útválasztási irányelveket alkalmazhat a hullámvezetőkre
  • Rögzített hosszúság
  • Ugyanaz a hosszúság
slide14-interferométer-sdl-elrendezés-létrehozás-640x480

Hullámvezető szerkesztése

  • Az automatikusan irányított hullámvezetők szerkeszthetők
  • Kisebb változtatásokat hajtanak végre nyújtható fogantyúkkal
  • A nagyobb változások átalakítják vissza a hullámvezetőt vezetékké, elvégzik a változtatást, és átalakítják vissza hullámvezetővé
  • Az aktív eszközelhelyezések áthelyezhetők és a hullámvezető frissíthető
  • A hullámvezetőket öntödéből, felhasználóból vagy valamilyen kombinációból készítik

Felkészülés az ellenőrzésre

• A hullámvezetők a vázlatra vannak feltüntetve

•Az eredeti vázlatban új szintű hierarchia jön létre. A hullámvezető komponensek ugyanúgy vannak orientálva, mint az elrendezésben

• A Netlist exportálása az öntödei szimulációs követelmények alapján történik - tranzisztor vagy fotonikus specifikus szimulátorok

•Az LVS netlist a vázlatból is exportálható

slide17 sch pcell

Először elrendezés

• Helyezze el az optikai alkatrészeket

•Ezután az alkatrészeket automatikusan továbbítják vagy manuálisan csatlakoztatják

•Ha rajzra van szükség a szimulációhoz szükséges netlista megszerzéséhez, akkor a vázlat automatikusan létrejön, az elrendezéssel azonos lesz

•Ezután mind a szimulációs, mind az LVS netlisták exportálhatók

További források