Emulációs platform
Veloce Strato CS
Veloce Strato CS a célra épített CrystalX gyorsítólapon alapul, amely innovációt biztosít az emulációs platformon, amely a leggyorsabb tervezési iterációkat kínálja a piacon, kombinálva a használati rugalmassággal, a determinisztikus összeállítással és a pengeszintű kapacitással, akár 40 milliárd kaput is elérő lapátviteli kapacitással.
Vegye fel a kapcsolatot értékesítési csapatunkkal 1-800-547-3000

Teljesítmény és kapacitás az IC-ellenőrzéshez
mai IC-tervek nagyok és összetettek, rutinszerűen meghaladják a tízmilliárd kaput, összetett szoftverterheléssel kombinálva. A Veloce Strato CS A méretezhető architektúra a lehető legnagyobb kapacitási követelményeket támogatja, 40 millió kapu konfigurációtól több mint 40 milliárd kapuig méretezve.
Veloce Strato CS Egypenge
Az alábbiakban részletezett többállványos konfigurációk mellett Veloce Strato CS egylapátos konfigurációban is elérhető, azoknak a felhasználóknak, akik ugyanazt az élvonalbeli Strato CS emulációs teljesítményt szeretnék elérni, de kisebb konfigurációban korlátozott számú felhasználó számára. Tudjon meg többet...

Maximális kapacitás, méretezhető és többfelhasználós
Veloce Strato CS továbbra is vezető szerepet tölt be a mai legnagyobb zsetonok utánozására szolgáló rendszerek szállításában. Veloce Strato CS nagymértékben skálázható és összekapcsolható pengéken alapul, amely 40 millió kaputól 40 milliárd kapuig terjedő kapacitást biztosít. A moduláris architektúra és a többfelhasználós képesség lehetővé teszi a rendszer rugalmasságát a különböző méretű tervek és csapatok számára történő megosztását világszerte 24 órában.

A tökéletes illeszkedés
Veloce Strato CS Blade architektúrájának köszönhetően zökkenőmentesen bekerül a modern vállalati adatközpontokba. Megfelel a modern adatközpontok követelményeinek, a melegfolyosó/hidegfolyosó elrendezésének, a léghűtésnek (nincs szükség vízre) állványhelynek, a szabványos kábelezésnek a tápellátás/hálózatépítéshez és a legjobb tápellátás/kapu hatékonyságához.

Maximális teljesítmény
Veloce Strato CS Az előző generációs Veloce emulációs platformhoz képest akár ötször gyorsabban hajtja végre a munkaterheléseket és teszteket. A CrystalX chip, a Veloce hardver és Software Az architektúrát a legmagasabb emulációs teljesítmény érdekében tervezték. A Veloce társmodell csatornaarchitektúráját továbbfejlesztették, hogy növeljék a sávszélességet az emulációs sebesség és a tervezés méretének növelésével.

Készen állsz ma beszélni valakivel?
Készen állunk, hogy válaszoljunk a kérdéseire.
Vegye fel a kapcsolatot értékesítési csapatunkkal 1-800-547-3000
Csatlakozzon az IC design közösséghez
satlakozzon az új témákról, funkciókról, tartalomról és műszaki szakértőkről szóló vitához.
Képzés és támogatás
Hozzáférhet a részletes felhasználói alkalmazások megjegyzéseihez, képzési forrásokhoz és
EDA tanácsadás
Segít a maximális üzleti hatás elérésében az összetett technológiai és vállalati kihívások kezelésével a fejlesztési és tervezési tapasztalatok és a módszertani szakértelem egyedülálló keverékével.