Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Software Prototípus platform

Veloce proFPGA CS

Veloce proFPGA A CS a legmagasabb teljesítményű szoftver prototípus-készítési platform, amely a szoftverellenőrzésre és a hardver/szoftver rendszerintegráció érvényesítésére optimalizált. Ez egy rendkívül rugalmas és megfizethető platform az egyetlen FPGA-tól a többpengésig a nagyon nagy kivitelhez.


Vegye fel a kapcsolatot értékesítési csapatunkkal 1-800-547-3000

HAV Hero Graphics ProFPGA
Források

Veloce proFPGA CS Platform

Főbb jellemzők

Nagy teljesítményű prototípuskészítés Software hitelesítés

A mai termékekben található szoftverek egyre összetettebbek, a szoftver korai ellenőrzése kulcsfontosságú a termék sikeréhez és a piacra kerüléshez. Veloce proFPGA A CS teljesítménye, a sebességű interfészek és a méretezhetőség lehetővé teszi a szoftvercsapatok számára, hogy jóval a szilícium elérhetősége előtt validálják és hibakeressék a szoftvert.

Első teljesítmény

Veloce proFPGA A CS hardvert a lehető legnagyobb teljesítménnyel tervezték fő célként. A teljesítmény elengedhetetlen ahhoz, hogy lehetővé tegyük az összetett szoftveres munkaterhelések hitelesítését, az operációs rendszer indítását, az alkalmazások futtatását egy teljesen konfigurálható prototípus-platformon, a projekt sajátos igényeihez igazítva. Veloce proFPGA A CS asztali rendszer 100 MHz tartományban képes teljesítményt nyújtani.

Hav teljesítmény először

Méretezhetőség és rugalmasság

Veloce proFPGA A CS rendkívül skálázható, az asztalon lévő egyetlen pengétől a többlapátos állványra szerelhető konfigurációkig a többfelhasználós környezetben. A felhasználók rugalmasan meghatározhatják az FPGA-k számát, az összeköttetéseket és az at-speed protokoll interfészeket, amelyek a legjobban megfelelnek a projekt ellenőrzési és teljesítményigényeinek.

teljesítménykapacitás kép ProFPGA

Gyors felhozás

Veloce proFPGA A CS automatikus szoftverrel rendelkezik, amely felgyorsítja a tervezés megjelenését a prototípus platformon. A Veloce szoftver eltávolítja a tervezés módosításának kézi feladatait, hogy FPGA-barát, időzítési veszélymentessé váljon az FPGA-n futtatáskor. A szoftver képes elvégezni a tervezés teljesen automatizált, valamint a felhasználók által irányított partícióját a multi-FPGA eszközök között.

hav profpga fast bringup

Készen állsz ma beszélni valakivel?

Készen állunk, hogy válaszoljunk a kérdéseire.

Vegye fel a kapcsolatot értékesítési csapatunkkal 1-800-547-3000

Csatlakozzon az IC design közösséghez

C@@

satlakozzon az új témákról, funkciókról, tartalomról és műszaki szakértőkről szóló vitához.

Képzés és támogatás

Hozzáférhet a részletes felhasználói alkalmazások megjegyzéseihez, képzési forrásokhoz és

EDA tanácsadás

Segít a maximális üzleti hatás elérésében az összetett technológiai és vállalati kihívások kezelésével a fejlesztési és tervezési tapasztalatok és a módszertani szakértelem egyedülálló keverékével.