Vállalati prototípus-platform
Veloce Primo CS
A mai összetett SoC-tervek folyamatosan növekvő szoftverével történő ellenőrzéséhez hardver által támogatott hitelesítési platform új osztályára van szükség. Egy rendkívül skálázható, FPGA-alapú vállalati prototípus-rendszer, amely ötvözi az emulációról való gyors és kongruens átmenetet és jelentős futásidejű teljesítménynövekedést.
Vegye fel a kapcsolatot értékesítési csapatunkkal 1-800-547-3000

Méretezhető kapacitás és nagy teljesítmény
Veloce Primo A CS penge-alapú architektúra rugalmasságot biztosít bármilyen munkaterhelés lebonyolításához a kis IP-től a több milliárd kapu SoC-kivitelezésig. A közös fordító és futásidő szoftver biztosítja a tervezés gyors elkészítését. Az AMD VP1902 Versal FPGA-ival, Veloce Primo A CS legalább ötszörösével javítja a futásidejű teljesítményt.
Gyors és megbízható tervezési bevitel
Veloce Primo A CS ugyanazt a fordító szoftvert osztja meg Veloce Strato CS. Ez nemcsak a platformok közötti teljes összehangolást biztosít, hanem lehetővé teszi a tervezés gyors áttelepítését az emulációról a prototípusra, gyakran hónapok helyett napokon belül. Veloce Primo A CS futásidejű szoftvert is megosztja Veloce Strato CS, így a felhasználó mindkét platformon ugyanabban a környezetben marad, növelve a használhatóságot és a termelékenységet.

Végrehajtandó teljesítmény Software Könnyű munkaterhelés
Veloce Primo A CS általában ugyanazt a kialakítást körülbelül ötször gyorsabban futtatja, mint Veloce Strato CS, lehetővé téve a teljes operációs rendszer indítását és a munkaterhelések rövidebb idő alatt történő befejezését. Ez teszi ideális platformot a korai szoftverérvényesítéshez és a hardver/szoftver integrációhoz. Innovatív hardverarchitektúrájának köszönhetően ez a nagy teljesítményű kapacitással rendelkezik, függetlenül attól, hogy milyen nagy a kialakítás, mindig teljesítménynövekedést fog tapasztalni.

Képesség minden formatervezés kezelésére, akár nagy, akár kicsi
Veloce Primo A CS penge-alapú architektúrával rendelkezik, amely rugalmasságot és méretezhetőséget biztosít a megfelelő rendszerek összeállításához Veloce Strato CS +40B kapu kapacitása. Az egyFPGA granularitás és a többfelhasználós képességek lehetővé teszik a heterogén munkaterhelések hatékony és kapacitásvesztés nélküli futtatását. Mindegyik Veloce Primo A CS blade akár 8 egyidejű felhasználó befogadására is alkalmas, ami teljes toronként akár 128 felhasználót is képes befogadni.

Készen állsz ma beszélni valakivel?
Készen állunk, hogy válaszoljunk a kérdéseire.
fel a kapcsolatot értékesítési csapatunkkal: 1-800-547-3000 vagy 1-503-685-8000
Csatlakozzon az IC design közösséghez
satlakozzon az új témákról, funkciókról, tartalomról és műszaki szakértőkről szóló vitához.
Képzés és támogatás
Hozzáférhet a részletes felhasználói alkalmazások megjegyzéseihez, képzési forrásokhoz és
EDA tanácsadás
Segít a maximális üzleti hatás elérésében az összetett technológiai és vállalati kihívások kezelésével a fejlesztési és tervezési tapasztalatok és a módszertani szakértelem egyedülálló keverékével.