Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért innexis fejlesztő pro?

Az innexis fejlesztő pro egyetlen olyan környezetet biztosít, amely a felhasználási esetek széles skáláját támogatja, lefedve a teljes tervezési munkafolyamatot a szoftver/hardver együttfejlesztéstől és az együttérvényesítéstől kezdve, és kiterjed a szilícium-ciklus előtti pontos elemzésre és az IC-validálásra, miután az RTL elérhető. innexis fejlesztő pro kínálja:

  • Az összes üzemmódban egyetlen szoftverterhelésből eredő áramlás
  • ARM architektúra támogatása mind a V8, mind a V9 CPU Instruction Set Architectures (ISA) számára
  • Nyitott modelltámogatás, amely lehetővé teszi a könnyű importálást mind a belső, mind a külső gyártóktól

Főbb jellemzők

Összekapcsolt fejlesztési folyamat

Az innexis fejlesztő pro a felhasználási modellek széles skáláját támogatja, lefedve a teljes tervezési munkafolyamatot a szoftver/hardver együttfejlesztéstől és az együttérvényesítéstől kezdve, és kiterjed a szilícium-ciklus előtti pontos elemzésre és az IC-validálásra, miután az RTL elérhető.

laptop középen tábla alkatrész-csatlakozásokkal

Zökkenőmentes munkaf

A felhasználók virtuális vagy hibrid módban kezdődnek a meglévő, nem elérhető referenciaplatformokkal. A referenciaplatformok konfigurálhatók, és kiterjeszthetők virtuális hardverre, RTL-re és szoftverrétegekre. innexis fejlesztő pro szabványosított paramétereket biztosít a felhasználóknak a konfigurálható platformalkatrészekhez.

Összetett munkafolyamat egyetlen pontra egyszerűsítve.

Ellenőrzési pontok/visszaállítás és visszajátszás

A felhasználók futásidő alatt beállíthatnak ellenőrzőpontokat mind a virtuális, mind az RTL hardver-, mind a szoftverrétegekben; a mentés után ezek az ellenőrző pontok visszaállíthatók végrehajtási állapotba. Ez a képesség növeli a hatékonyságot és optimalizálja az erőforrás-felhasználást azáltal, hogy lehetővé teszi a mentett állapotokból történő zökkenőmentes újraindítást, minimalizálja az újravégrehajtás szükségességét és javítja a munkafolyamat általános termel

A számítógépes kód kiemelve a szimuláció újraindításának pontjaként.

Több virtuális gép támogatás

A mai hardvertervezés bonyolultsága miatt a felhasználók úgy találják, hogy több SoC csatlakoztatására van szükség. innexis fejlesztő pro lehetővé teszi több virtuális gép összekapcsolását a virtuális és a hibrid absztrakció szintjén. Mind a Quick Emulator (QEMU), mind az AFM alapú virtuális gépek (VM) esetében több virtuális gép csatlakoztatható az Advanced Extensible Interface (AXI) és a Peripheral Component Interconnect Express (PCIe) segítségével.

Több számítógép egymás után.

Integráció vezető szoftveres hibakeresőkkel

innexis fejlesztő pro integrálódik az iparág vezető szoftverhibakeresőivel, mint például:

  • Nyomv32
  • Design stúdió
  • GDB hibakeresők
  • Gyors Codelink visszajátszás
  • Innexis Codebench
A Siemens CodeBench grafikus szimulációs eredményeinek képernyőfelvétele.

Kapcsolódó források