Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a Veloce Power alkalmazás?

A Veloce Power alkalmazás pontos teljesítményprofilokat generál a tervezés elemzésével valósághű munkaterhelések és tesztforgatókönyvek alapján, a szabványos könyvtárak felhasználásával. A profilalkotás konkrét IP-ekre és alkomponensekre irányítható, az eredmények nyilvántartásra, óra, memóriára és kombinációs teljesítménytrendekre bontva. Ezek a profilok támogatják a teljesítménytrend-elemzést és a csúcsérzékelést.

Ezenkívül logikai hőtérképet készítenek, amely a szimuláció során bármikor jelezheti a teljesítménysűrűséget. Az energiatermelési trend magas összefüggésben van a jelzőszerszámokkal. Mivel a Veloce platform teljes belső láthatósággal rendelkezik, a teljesítményprofilozás lehetővé tétele nem igényel további emulációs képességet a teljes pontosság eléréséhez.

Az áramlás elérhető mind a nyilvántartási átviteli szintű (RTL), mind a kapu szintű netlisták kialakításához. A mély elemzéshez a teljesítménytrend-elemzési grafikus-felhasználói felület (GUI) különféle irányítópultokat tesz lehetővé, mint például az energia trendet, a teljesítmény trendet és a regiszterváltási arányt (a Q-váltók százalékos aránya a regiszterek teljes számához képest). Az olyan funkciók, mint az időzóna azonosítása és kiválasztása, lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy azonosítsa az érdeklődési területeket további elemzés céljából, és időzóna-fájlokat generáljon az ingergeneráláshoz és az elektromos eszközökhöz.

Főbb jellemzők:

  • Teljesítménytrendeket generál mind az RTL, mind a netlist számára a reális terhelések összefüggésében, és meghatározza a csúcsteljesítmény-periódusokat.
  • Streaming adatok generálása az alkalmazásprogram-interfész (API) /gyorsjellenes adatbázis (FSDB)/vagy kapcsolási aktivitáscsere formátumhoz (SAIF) az elektromos szerszámokhoz, és teljes SoC teljesítményérzékenység ellenőrzése egységes teljesítményformátummal (UPF).
  • Automatikusan kibontja az állapot- és állapotátmeneti lefedettségi mutatókat a hiányosságok azonosításához és további forgatókönyvek kidolgozásához azok
  • A beépített statikus és dinamikus állítások korán észlelik a problémákat, a fejlett hibakeresési eszközök (például a korrupció letiltása és az x-aware hullámforma lerakódások) pedig egyszerűsítik a hibakeresést a hardver- és szoftverrétegek között.

Főbb attribútumok

Adatgenerálás elektromos szerszámokhoz

A Veloce Power App fájlalapú kimeneteket biztosít a ciklus-pontos teljesítményelemzéshez a Fast-Signal Database (FSDB)/használatával és az átlagos teljesítmény eléréséhez a Switching Activity Interchange Format (SAIF) használatával. A streaming APIs csökkentik a lemezfelhasználást és a feldolgozási időt azáltal, hogy csak alapvető adatokat szolgáltatnak a továbbfejlesztett elektromos szerszámok számára.

HAV Visualizer képernyőképe - Jelentés.

Tápellátás-ellenőrzés az UPF segítségével

Az Unified Power Format (UPF) használatával végzett teljes SoC emuláció során általában hiányzik az energiával kapcsolatos problémák, különösen hosszú tesztek és reális terhelések esetén. A Veloce Power App automatikusan alkalmazza az áramfelismerő logikát, és támogatja mind a chipen lévő, mind a chipen kívüli energiagazdálkodási vezérlőket.

HAV teljesítményábrázolás.

Tápellátás-ellenőrzés lefedettsége

A funkcionális ellenőrzéshez hasonlóan az energiatakarékos ellenőrzés is átfogó lefedettségre támaszkodik. A Veloce Power App automatikusan kibontja az állapot- és állapotátmeneti lefedettségi mutatókat, segítve a felhasználókat a hiányosságok azonosításában és további forgatókönyvek kidolgozásában azok megszüntetéséhez

HAV teljesítményábrázolás.

Kapcsolódó források