Élettartamú projekt trendek
Trendelemzés engedélyezése a kulcsfontosságú SoC teljesítménymérőkhöz a projekt életciklusában
A Veloce PowerStream App több száz kHz sebességgel generál energiaadatokat a teljes SoC számára a szoftverterhelés teljes időtartama alatt. Ez lehetővé teszi a korai energiaelemzést valós munkaterhelések felhasználásával, megkönnyítve a hatásos döntéshozatalt
Vegye fel a kapcsolatot értékesítési csapatunkkal 1-800-547-3000

A Veloce Powerstream lehetővé teszi a korai teljesítményelemzést RTL szinten 100 kHZ-nél, részletes kulcsfontosságú teljesítménymérőkkel a valós munkaterhelések teljes időtartamára vonatkozóan. Ezenkívül lehetővé teszi a kulcsfontosságú területek kimutatását a teljesítmény további részletesebb becslése érdekében, és ösztönzőket állít elő a jelző elektromos szerszámok számára. Lehetővé teszi a tervezőcsapatok számára, hogy megtanulják, hogyan viselkednek az egyes RTL-blokok a teljes SoC kontextusban a valós munkaterhelési műveletek során. Ezek az információk mind az RTL-tervezőket, mind a szoftvermérnököket a tervezésük érdeklődési területeire irányíthatják, és intézkedéseket tehetnek az energiahatékonyság javítása érdekében. De a tervezés előrehaladtával a figyelem a pontosabb teljesítményszámokra irányul a pontos teljesítményburkolatok, a hőelemzés és a csomagolás érdekében. A Veloce Powerstream azonosítja a csúcsteljesítmény és a lehetséges di/dt kihívást jelentő területeket, és ösztönzést generál az elektromos szerszámok számára a további elemzéshez.
Trendelemzés engedélyezése a kulcsfontosságú SoC teljesítménymérőkhöz a projekt életciklusában
Kulcsfontosságú teljesítménymutatók tárolása és kezelése egy központosított projektadatbázisban
Teljesítményadatokat gyűjtünk mind a legfelső szintű kialakításhoz, mind a kívánt IP-hez
A Veloce Power App fájlalapú kimeneteket biztosít a ciklus-pontos teljesítményelemzéshez a Fast-Signal Database (FSDB)/használatával és az átlagos teljesítmény eléréséhez a Switching Activity Interchange Format (SAIF) használatával. A streaming APIs csökkentik a lemezfelhasználást és a feldolgozási időt azáltal, hogy csak alapvető adatokat szolgáltatnak a továbbfejlesztett elektromos szerszámok számára.

Az Unified Power Format (UPF) használatával végzett teljes SoC emuláció során általában hiányzik az energiával kapcsolatos problémák, különösen hosszú tesztek és reális terhelések esetén. A Veloce Power App automatikusan alkalmazza az áramfelismerő logikát, és támogatja mind a chipen lévő, mind a chipen kívüli energiagazdálkodási vezérlőket.

A funkcionális ellenőrzéshez hasonlóan az energiatakarékos ellenőrzés is átfogó lefedettségre támaszkodik. A Veloce Power App automatikusan kibontja az állapot- és állapotátmeneti lefedettségi mutatókat, segítve a felhasználókat a hiányosságok azonosításában és további forgatókönyvek kidolgozásában azok megszüntetéséhez