Korrelálja a hardvert és a szoftvert
A Software korrelációja a teljesítményprofilokkal, a teljesítménymérőkkel és a hardver hullámformáival, lehetővé téve a mélyreható rendszerelemzést.
A Siemens Veloce hardver által támogatott hitelesítési ecosystem részét képező szoftverhibakeresési megoldás segíti a hatékony hardver/szoftver együttellenőrzését azáltal, hogy lehetővé teszi a szoftvercsapatok számára a beágyazott szoftverek hibakeresését emulátorban vagy vállalati prototípus-környezetben futó hardverrel együtt.<br/>
Vegye fel a kapcsolatot értékesítési csapatunkkal 1-800-547-3000

A Veloce Codelink a Visualizerrel való integrációja révén áthidalja a szoftver és a hardver közötti szakadékot. Ez a környezet egységes hibakeresési élményt tesz lehetővé, amely lehetővé teszi a csapatok számára a szoftvervégrehajtás nyomon követését, töréspontok beállítását és a szoftver- és hardverkomponensek közötti interakciók elemzését, miközben értékes hardverrel támogatott ellenőrzési erőforrásokat szabadítanak fel, és javítják a tervező és ellenőrző csapatok hatékonyságát. A Veloce Codelink elengedhetetlen a hardver/szoftver integrációs problémák kezeléséhez, amelyek kiváltó okok azonosítása gyakran kihívást jelent.
A Software korrelációja a teljesítményprofilokkal, a teljesítménymérőkkel és a hardver hullámformáival, lehetővé téve a mélyreható rendszerelemzést.
A mai többfunkciós chipletek és a komplex system-on-chip (SoC) segítségével a csapatoknak szoftveralapú megoldásokra van szükségük, amelyek agnosztikusak a gyártók számára. A Veloce Codelink CPU-gyártói szempontból semleges, bármilyen processzort elfér a tervezésben
A szimulációval, emulációval és vállalati prototípusokkal kompatibilis Veloce Codelink sokoldalú és értékes megoldás az átfogó rendszerhibakereséshez és integrációhoz.
A mai ellenőrző csapatoknak hibakeresési keretrendszerekre van szükségük, amelyek lehetővé teszik számukra az összetett interakciók gyors és egyszerű hibakeresését. A Veloce Codelink csak ezt teszi lehetővé. A hitelesítő csapat tagjait célozva, akik a hardver/szoftver határon dolgoznak, a Veloce Codelink és a Veloce Ecosystem biztosítja a szoftver láthatóságát és korrelációját a hardveres eseményekkel, például a teljesítményprofilokkal, a teljesítménymutatókkal és a hardverhullámformákkal

A Veloce Codelink lehetővé teszi a szoftverérvényesítési és integrációs csapatok számára, hogy hibakeressék hosszú távú reális munkaterheléseiket, függetlenül attól, hogy milyen architektúra vagy processzor van a tervezésben. A vezető architektúrák, például az Arm, a RISC-V támogatásával és az egyedi processzorok támogatásával a Veloce Codelink a választott szoftveres hibakeresési alkalmazás mind heterogén, mind homogén tervekhez

Korlátozza az emulációs vagy prototípuskészítési erőforrások elérhetősége és hozzáférése? A Veloce Codelink és offline hibakeresési képességei megoldják ezt a kihívást, és teljes hardver/szoftver ellenőrzési képességeket kínálnak, miközben értékes ellenőrzési erőforrásokat szabadítanak fel. Az, hogy ezeket az erőforrásokat megoszthatja a csapattagok között, tovább segít biztosítani, hogy az ellenőrzési és érvényesítési idővonalak teljesüljenek