Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért Calibre SONR

Mivel a félvezető adatok mérete és összetettsége egyre növekszik, a mérnököknek többre van szükségük, mint adatokra - cselekvésre alkalmas betekintésre van szükségük.

A Calibre SONR egyesíti a gépi tanulást, a félvezető területi szakértelmet és a big data szolgáltatásokat, hogy segítsen a csapatoknak értelmes betekintést találni, gyorsabb döntéseket hozni és felgyorsítani az innovációt.

Főbb jellemzők

Funkcióvektoros vezérlésű, teljes chipes ML platform

A Calibre SONR, egy funkcióvektorvezérelt gépi tanulási platform széles választékot kínál fab-megoldásokat, valamint testreszabható, méretezhető és integrált tervezési és fab-interakciós elemzéseket, például gondozási területek létrehozását, elrendezési klaszterezését és összehasonlítását. Kompatibilis a teljes Calibre ökorendszerrel.

Nagy teljesítmény és pontosság

Egyedi minta klaszterezési technológia

A Calibre SONR egyedülálló klaszterezési módszert kínál felügyelet nélküli vagy félig felügyelt gépi tanulási modellekhez. A nyílt forráskódú vagy más kereskedelmi klaszterezési vagy csoportosítási módszerekhez képest a Calibre SONR jelentős teljesítményelőnyöket mutat a teljes chip adatszintjén (milliárd), és magas pontosságot biztosít.

A minta hasonlóságát képviselő SONR fa
Rugalmas és hatékony

Erőteljes platform a funkciógyűjtéshez

A Calibre SONR erőteljes és rugalmas funkciógyűjtő platformján keresztül mindenféle információt funkciókká alakít át. Az olyan információk, mint a geometriai méret, a mintasűrűség, a litográfiai képintenzitás, valamint más Caliber eszközökből generált testreszabott tulajdonságok mind kiváló méretezhetőséggel és memóriafogyasztással rendelkező funkciókká alakíthatók.

Minta szintű funkciógyűjtő platform
Milliárd adatelemzés megvalósítható

Calibre MLDB Xpert adatelemzéshez és vizualizációhoz

Az infrastruktúra elemzi a Calibre SONR klaszter- és jellemzővektoros ML-adatbázisait, valamint az MLDB-t támogató összes eszközt. Gyors adatelemzés kiváló használhatósággal klaszterösszehasonlításban és hatékony MLDB fájlméret-tömörítéssel.

Calibre MLDB - A Design to Fab ML alkalmazások sarokköve

Kapcsolódó források

Készen áll arra, hogy többet megtudjon a Caliber-ről?

Készen állunk, hogy válaszoljunk kérdéseire! Vegye fel a kapcsolatot csapatunkkal még ma

Hívjon: 1-800-547-3000

Kaliber tanácsadási szolgáltatások

Segítünk az összetett tervezési környezetek elfogadásában, telepítésében, testreszabásában és optimalizálásában. A mérnöki és termékfejlesztéshez való közvetlen hozzáférés lehetővé teszi számunkra, hogy kihasználjuk a mély területi és tárgyi szakértelmet.

Támogatási központ

A Siemens támogatási központ mindent egy könnyen használható helyen biztosít Önnek -
tudásbázis, termékfrissítések, dokumentáció, támogatási esetek, licenc/megrendelési információk és egyebek.

Kaliber IC tervezés és gyártás

A Calibre eszközcsomag pontos, hatékony, átfogó IC-ellenőrzést és optimalizálást biztosít minden folyamatcsomópontban és tervezési stílusban, miközben minimálisra csökkenti az erőforrás-felhasználást és a felbontási ütemterveket.