Útmutató-véletlenszerű szintetikus elrendezés generálása
A Calibre LSG termékszerű DRC-tiszta elrendezést és/vagy összetett elrendezést hoz létre a DR sarkok hangsúlyozására, elrendezéseket biztosít a mérnöki csapatok számára a megoldások teszteléséhez, és lehetővé teszi a vállalatközi és csapatközi együttműködést a szintetikus tesztesetek megosztásával, szabadalmaztatott IP-korlátozásoktól mentes szintetikus esetek megosztásával.
Felgyorsítsa a korai folyamatcsomópont fejlesztését és a DTCO
A Calibre LSG felhasználónak konfigurálható útmutató-véletlenszerű elrendezést biztosít DRC-tiszta kialakítású szövetek előállításához az optikai és elektromos tesztchipek fejlesztéséhez. A Calibre LSG lerövidíti a szilícium-mérésekhez szükséges tesztchipek építésének ciklusát, és gyorsabban javítja a folyamatokat.

PDK fejlesztés és minőségbiztosítás
A Calibre LSG felhasználható minőségi DRC szabályfedélzetek fejlesztésére és PDK fejlesztésére. A Calibre LSG képes DRC-tiszta elrendezést, DR-sarokkombinációkat hangsúlyozó elrendezéseket, valamint szándékosan befecskendezett DR-megsértéseket tartalmazó elrendezéseket létrehozni a DRC szabálycsomagjának minőségének és teljességének ellenőrzése érdekében.

Korai gépi tanulási training engedélyezése
A Calibre LSG valódi litográfiai hotspot információkat tartalmazó elrendezéseket biztosít a gépi tanulási képzéshez, ha a valódi tervezési adatok nem állnak rendelkezésre. Az ML képzési adatkészletek gazdagíthatók az elrendezési tér lefedettségének javításával a Calibre LSG segítségével, és a pontos ML motor képzhető az EDA ML alkalmazásokhoz a hotspot előrejelzésére a fejlesztési ciklus korai szakaszában.

Készen áll arra, hogy többet megtudjon a Caliber-ről?
Készen állunk, hogy válaszoljunk kérdéseire! Vegye fel a kapcsolatot csapatunkkal még ma
Hívjon: 1-800-547-3000
Kaliber tanácsadási szolgáltatások
Segítünk az összetett tervezési környezetek elfogadásában, telepítésében, testreszabásában és optimalizálásában. A mérnöki és termékfejlesztéshez való közvetlen hozzáférés lehetővé teszi számunkra, hogy kihasználjuk a mély területi és tárgyi szakértelmet.
Támogatási központ
A Siemens támogatási központ mindent egy könnyen használható helyen biztosít Önnek -
tudásbázis, termékfrissítések, dokumentáció, támogatási esetek, licenc/megrendelési információk és egyebek.
Kaliber IC tervezés és gyártás
A Calibre eszközcsomag pontos, hatékony, átfogó IC-ellenőrzést és optimalizálást biztosít minden folyamatcsomópontban és tervezési stílusban, miközben minimálisra csökkenti az erőforrás-felhasználást és a felbontási ütemterveket.