Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Főbb jellemzők

Maszkfolyamatkorrekció (MPC) görbe vonalú kivitelhez

A Calibre NMCLMPC maszkfolyamatkorrekciót (MPC) hajt végre görbe sokszögekkel rendelkező bemeneti elrendezésekhez, például az Inverse Lithography Technology (ILT) OPC által előállított bemeneti elrendezésekhez, valamint szilícium-fotonikus szerkezetekhez.

Adatméret, pontosság és futási idő

Innovatív görbületen alapuló töredezettség

A Calibre NMCLMPC motor görbe alapú fragmentációja a helyi görbület alapján határozza meg az éltöredék hosszát, és biztosítja a görbe vonalú MPC korrekcióhoz megvalósítható kimenetet. Ez a funkció megpróbálja egyidejűleg optimalizálni a fájlméretet, a pontosságot és a végrehajtási időt a görbe vonalú maszk folyamatjavításához.

Egy személy egy nagy képernyő előtt áll, amely egy személy arcának töredezett képét jeleníti meg.
Gyorsabb futási idő és pontosság

Lehetőség a gyors konvergencia elérésére

A Calibre NMCLMPC görbe alapú előtorzítással használható, hogy lehetővé tegye a görbe vonalú MPC gyors konvergenciáját. A görbe alapú előtorzítási módszer csökkenti a szükséges iterációk számát anélkül, hogy rontaná a korrekciós pontosságot, és megtakarítja a futásidőt.

Egy személy a számítógép képernyője előtt áll, esetleg egy projekten dolgozik.
Használhatóság

Egyidejű korrekciós képesség

A Calibre NMCLMPC egy menetben képes korrigálni a görbe és a téglalap alakú alakzatokat, ugyanazokat a szabályokat alkalmazva, mint egy szabványos receptben a téglalap alakú alakzatokra.

Egy személy a számítógép képernyője előtt áll, esetleg egy projekten dolgozik.

Kapcsolódó források

Készen áll arra, hogy többet megtudjon a Caliber-ről?

Készen állunk, hogy válaszoljunk kérdéseire! Vegye fel a kapcsolatot csapatunkkal még ma

Hívjon: 1-800-547-3000

Kaliber tanácsadási szolgáltatások

Segítünk az összetett tervezési környezetek elfogadásában, telepítésében, testreszabásában és optimalizálásában. A mérnöki és termékfejlesztéshez való közvetlen hozzáférés lehetővé teszi számunkra, hogy kihasználjuk a mély területi és tárgyi szakértelmet.

Támogatási központ

A Siemens támogatási központ mindent egy könnyen használható helyen biztosít Önnek -
tudásbázis, termékfrissítések, dokumentáció, támogatási esetek, licenc/megrendelési információk és egyebek.

Kaliber IC tervezés és gyártás

A Calibre eszközcsomag pontos, hatékony, átfogó IC-ellenőrzést és optimalizálást biztosít minden folyamatcsomópontban és tervezési stílusban, miközben minimálisra csökkenti az erőforrás-felhasználást és a felbontási ütemterveket.