Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Főbb jellemzők

Korai tervezés fizikai ellenőrzése

A tervezőcsapatok folyamatos nyomás alatt állnak, hogy csökkentsék a piacra kerülési időt, de az ellenőrzési ciklusok csak egyre hosszabbak és nehezebbek a tervek számára minden csomóponton. A Calibre NMDRC Recon eszköz koncentrált DRC-t biztosít, amely drámai módon felgyorsítja a korai tervezési elemzést és csökkenti a tervezés általános bezárási idejét.

Csökkentett számítás

Automatizált szabály és adatcsökkentés

A KDK kiterjedt kontextusát igénylő szabályok gyakran lassan működnek, és több millió hibát okoznak a szisztémás elrendezési problémákkal szemben. A Calibre NMDRC Recon technológia kiválasztja a helyi hatókör szabályait, gyorsítja a futási időt és olyan eredményeket generál, amelyek geometriailag közel állnak a probléma forrásához, csökkentve a hibakeresést.

A DNS-szekvenciát nagy képernyőn vizsgáló tudós laboratóriumban
Csökkentett bemenet

Szürke doboz adateltávolítása

A blokk- és a felső szintű útválasztást gyakran párhuzamosan tervezték. Az útvonaltervezés ellenőrzése, amíg a blokkok hiányosak, hosszú futási időket és zavaró eredményeket eredményez. A Calibre NMDRC Recon szürkedoboz funkció lehetővé teszi a blokkspecifikus adatok eltávolítását szükség szerint, hogy csökkentse az ellenőrzési időt és a hibaeredményeket a blokkból, miközben továbbra is lehetővé teszi a kontextusban történő ellenőrzést.

Robusztus kézi készülék nagy képernyővel, billentyűzettel és védőburkolattal kültéri környezetben
Eredmények Hőtérkép

Színleképezés elemzése

A Calibre NMDRC Analysis funkció színes térképet készít a DRC eredményeiről. Mivel a Calibre NMDRC Recon technológia a helyi hatókörű ellenőrzésekre összpontosít, a magas eredményszámú régiók áttekintése segíthet a kiváltó ok gyors azonosításában. Sok hiba gyakran kiküszöbölhető egyszerű alaprajzi vagy elhelyezési javításokkal, a hibakeresés és az iterációs idő gyorsításával.

Robusztus kézi készülék érintőképernyős kijelzővel, fizikai gombokkal és védőburkolattal

Calibre NMDRC Recon kiemelt forrásai

Fedezze fel kiemelt forrásainkat, vagy látogasson el a teljes Calibre NMDRC Recon erőforrás-könyvtárba, ahol igény szerinti webináriumokat, tanulmányokat és adatlapokat tekinthet meg.

Készen áll arra, hogy többet megtudjon a Caliber-ről?

Készen állunk, hogy válaszoljunk kérdéseire! Vegye fel a kapcsolatot csapatunkkal még ma

Hívjon: 1-800-547-3000

Kaliber tanácsadási szolgáltatások

Segítünk az összetett tervezési környezetek elfogadásában, telepítésében, testreszabásában és optimalizálásában. A mérnöki és termékfejlesztéshez való közvetlen hozzáférés lehetővé teszi számunkra, hogy kihasználjuk a mély területi és tárgyi szakértelmet.

Támogatási központ

A Siemens támogatási központ mindent egy könnyen használható helyen biztosít Önnek -
tudásbázis, termékfrissítések, dokumentáció, támogatási esetek, licenc/megrendelési információk és egyebek.

Kaliber IC tervezés és gyártás

A Calibre eszközcsomag pontos, hatékony, átfogó IC-ellenőrzést és optimalizálást biztosít minden folyamatcsomópontban és tervezési stílusban, miközben minimálisra csökkenti az erőforrás-felhasználást és a felbontási ütemterveket.