Kaliberbizalom a tervezési szabályok ellenőrzésével
A Calibre NMDRC platformot több mint 25 éve alkalmazzák az összes nagyobb öntöde belső felirattervezési szabályellenőrző megoldásaként, a funkcionalitás folyamatos innovációjának köszönhetően a legösszetettebb szabályigények kielégítésére, valamint iparágvezető teljesítményének és kapacitásának köszönhetően.
Az iparág vezető jelzési tervezési szabályellenőrzése
A Calibre NMDRC platformot több mint 25 éve alkalmazzák az összes nagyobb öntöde belső felirattervezési szabályellenőrző megoldásaként, a funkcionalitás folyamatos innovációjának köszönhetően a legösszetettebb szabályigények kielégítésére, valamint iparágvezető teljesítményének és kapacitásának köszönhetően.
Előnyben részesített öntödei feliratkozási eszköz
A Calibre NMDRC technológiát az összes nagyobb öntöde belsőleg használja a folyamatmeghatározáshoz, így szabályfájlokat és szabálypaklokat eredményeznek, amelyek meghatározzák a folyamatkövetelményeket, és meghatározzák a referenciaértéket más vállalatok tervezési szabályellenőrző eszközeinek minősítésére.

Állandó innováció
Az innovatív funkciókkal, mint például az egyenlítésen alapuló tervezési szabályellenőrzés és egyéb fejlett szintaxisok, a Calibre NMDRC megoldás lehetővé teszi komplex új ellenőrzési követelmények megvalósítását anélkül, hogy szükség lenne a motor mögöttes módosítására.

Iparágvezető teljesítmény és kapacitás
A Calibre NMDRC hierarchikus feldolgozó motor továbbra is meghatározza az iparági referenciaértéket a teljesítmény, a méretezés és a kapacitás terén. Az iparágvezető méretezési technológiával bővített Calibre NMDRC platform lehetővé teszi a leggyorsabb futási időt alacsony memória és magszám mellett.

Készen áll arra, hogy többet megtudjon a Caliber-ről?
Készen állunk, hogy válaszoljunk kérdéseire! Vegye fel a kapcsolatot csapatunkkal még ma
Hívjon: 1-800-547-3000
Kaliber tanácsadási szolgáltatások
Segítünk az összetett tervezési környezetek elfogadásában, telepítésében, testreszabásában és optimalizálásában. A mérnöki és termékfejlesztéshez való közvetlen hozzáférés lehetővé teszi számunkra, hogy kihasználjuk a mély területi és tárgyi szakértelmet.
Támogatási központ
A Siemens támogatási központ mindent egy könnyen használható helyen biztosít Önnek -
tudásbázis, termékfrissítések, dokumentáció, támogatási esetek, licenc/megrendelési információk és egyebek.
Kaliber IC tervezés és gyártás
A Calibre eszközcsomag pontos, hatékony, átfogó IC-ellenőrzést és optimalizálást biztosít minden folyamatcsomópontban és tervezési stílusban, miközben minimálisra csökkenti az erőforrás-felhasználást és a felbontási ütemterveket.