Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Főbb jellemzők

Automatikus mentesség eltávolítása Calibre NMDRC futás közben

A Calibre Auto-Waivers eszköz jelentősen csökkenti a hibakeresési időt, anélkül, hogy véletlenül lemond a valódi tervezési szabályhibákról. A Calibre Auto-Waivers megoldás pontosan elszámolja a cellahierarchiák mentességeit anélkül, hogy jelentős terhet róna a felhasználóra.

Egyszer lemondtak, örökre lemondtak

Automatizált mentességi elemzés a tervek és folyamatok között

A Calibre Auto-Waivers eszköz véglegesen menti a mentességek és a hozzájuk kapcsolódó szöveget egy adott geometriai rétegre, szabványosított, következetes lemondási rekordot biztosítva. Ez a mentességi nyilvántartás nemcsak az automatikus mentesség eltávolítását teszi lehetővé a KDK során, hanem lehetővé teszi a korábbi mentességi elemzést is a tervek és folyamatok között.

A fülhallgatót viselő személy egy autó vezetőülésén ül, kezével a kormánykeréken.
Teljesen automatizált

Nincs szükség öntödei szabályfájl módosítására

A Calibre Auto-Waivers eszköz automatikusan végrehajtja a mentességi kezelést a Calibre NMDRC futás során, anélkül, hogy módosítaná az öntödei szabályfájlokat.

Biztonsági felszerelést viselő személy ipari környezetben, szikrákkal repülő gépeket üzemeltető személy.
Hierarchikailag invariáns

A népszerűsített sejteredményektől továbbra is lemondnak

A Calibre Auto-Waivers motor hierarchikusan invariáns, így még akkor is, ha egy adott cellára vonatkozó jogsértéseket felfelé vagy lefelé tolják a hierarchiában, a Calibre Auto-Waivers folyamat továbbra is helyesen lemondhatja az eredményeket.

A biztonsági mellényt és keménykalapot viselő személy nehéz gépeket üzemeltet építőipari vagy ipari környezetben.

Calibre Auto-Waivers kiemelt forrásai

Fedezze fel kiemelt forrásainkat, vagy látogasson el a teljes Calibre Auto-Waivers erőforrás-könyvtárába, ahol igény szerinti webináriumokat, tanulmányokat és adatlapokat tekinthet meg.

Készen áll arra, hogy többet megtudjon a Caliber-ről?

Készen állunk, hogy válaszoljunk kérdéseire! Vegye fel a kapcsolatot csapatunkkal még ma

Hívjon: 1-800-547-3000

Kaliber tanácsadási szolgáltatások

Segítünk az összetett tervezési környezetek elfogadásában, telepítésében, testreszabásában és optimalizálásában. A mérnöki és termékfejlesztéshez való közvetlen hozzáférés lehetővé teszi számunkra, hogy kihasználjuk a mély területi és tárgyi szakértelmet.

Támogatási központ

A Siemens támogatási központ mindent egy könnyen használható helyen biztosít Önnek -
tudásbázis, termékfrissítések, dokumentáció, támogatási esetek, licenc/megrendelési információk és egyebek.

Kaliber IC tervezés és gyártás

A Calibre eszközcsomag pontos, hatékony, átfogó IC-ellenőrzést és optimalizálást biztosít minden folyamatcsomópontban és tervezési stílusban, miközben minimálisra csökkenti az erőforrás-felhasználást és a felbontási ütemterveket.