Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Főbb jellemzők

Gyors, intuitív hibakeresés az IC tervekben

A Calibre RVE eredménymegjelenítő gyors, grafikus hibakeresési lehetőségeket biztosít, amelyek lehetővé teszik az ütemezés szerinti „tapeout-tisztítást”. A tervezők kiemelhetik és keresztezhetik a hiba- és tervezési adatokat a tervezési környezetben, lehetővé téve számukra, hogy gyors és hatékony javításokat végezzenek.

Integrált mindenütt

Univerzális integráció elrendezési és sematikus eszközökkel

A Calibre RVE eredménymegjelenítő használata minimálisra csökkenti a képzési és támogatási költségeket, és egyetlen, egységes felületet biztosít az összes tervezőeszközhöz.

Személy, aki virtuális valóság fejhallgatót visel, miközben székben ül, számítógépes berendezésekkel körülvéve
Javítsa a hibakeresési termelékeny

Gyors hibakeresési idő cella-, blokk- és teljes chipes tervek esetén

Akár 10, akár 1 000 000 hibája van, a Calibre RVE eredménymegjelenítő gyors válaszidőt biztosít minimális memóriafelhasználással.

A fényszórót viselő személy geológiai eszközökkel megvizsgálja a sziklafelületet egy sötét barlangban vagy bányában.
Következetes felhasználói élmény

Egyetlen platform az összes kaliber eredményhez

A Calibre RVE eredménymegjelenítő az eredmények hibakeresését teszi lehetővé a teljes Calibre termékcsaládban, így egyetlen felületet biztosít a Calibre összes eszköz megismeréséhez és támogatásához.

Személy, aki virtuális valóság fejhallgatót visel, miközben az autó vezetőülésén ül

Calibre RVE kiemelt erőforrások

Fedezze fel kiemelt forrásainkat, vagy látogasson el a teljes Calibre RVE erőforrás-könyvtárba, ahol igény szerinti webináriumokat, tanulmányokat és adatlapokat tekinthet meg.

Készen áll arra, hogy többet megtudjon a Caliber-ről?

Készen állunk, hogy válaszoljunk kérdéseire! Vegye fel a kapcsolatot csapatunkkal még ma

Hívjon: 1-800-547-3000

Kaliber tanácsadási szolgáltatások

Segítünk az összetett tervezési környezetek elfogadásában, telepítésében, testreszabásában és optimalizálásában. A mérnöki és termékfejlesztéshez való közvetlen hozzáférés lehetővé teszi számunkra, hogy kihasználjuk a mély területi és tárgyi szakértelmet.

Támogatási központ

A Siemens támogatási központ mindent egy könnyen használható helyen biztosít Önnek -
tudásbázis, termékfrissítések, dokumentáció, támogatási esetek, licenc/megrendelési információk és egyebek.

Kaliber IC tervezés és gyártás

A Calibre eszközcsomag pontos, hatékony, átfogó IC-ellenőrzést és optimalizálást biztosít minden folyamatcsomópontban és tervezési stílusban, miközben minimálisra csökkenti az erőforrás-felhasználást és a felbontási ütemterveket.