Miért érdemes Calibre RealTime Digital?
A Calibre RealTime Digital interfész lehetővé teszi a P&R mérnökök számára, hogy optimalizálják a DRC-javításokat „utolsó mérföldes” kézi lezárás során, lehetővé téve számukra, hogy hetekig leborotválhassanak a tapeout ütemtervüktől, és a teljesítmény- és területi céljaikra összpontosítsanak.
Azonnali KDK visszajelzés
A P&R szabványos öntödei minősítésű Caliber szabályfedélzetek segítségével azonnali visszajelzést biztosít a KDRC-nek, felgyorsítva a DRC lezárását a digitális tervek esetében.

Egyéni ellenőrzési receptek konfigurálása
A Calibre RealTime Digital interfész lehetővé teszi a tervezők számára, hogy konfigurálják a cella-, blokk- és teljes chipes tervekhez megfelelő ellenőrzési recepteket, lehetővé téve a P&R mérnökök számára, hogy célzott DRC-ellenőrzéseket végezzenek, és szisztematikusan megtalálják és javítsák a DRC-problémákat csökkentett számú DRC-iterációval.

Ellenőrizze az IP/teljes chip interfészt DRC
A P&R mérnökei a P&R „utolsó mérföldes” kézi javításaival azonnali feliratozási ellenőrzést végezhetnek, beleértve a DRC-alaprétegeket is, lehetővé téve a DRC-k gyorsított bezárását.

Készen áll arra, hogy többet megtudjon a Caliber-ről?
Készen állunk, hogy válaszoljunk kérdéseire! Vegye fel a kapcsolatot csapatunkkal még ma
Hívjon: 1-800-547-3000
Kaliber tanácsadási szolgáltatások
Segítünk az összetett tervezési környezetek elfogadásában, telepítésében, testreszabásában és optimalizálásában. A mérnöki és termékfejlesztéshez való közvetlen hozzáférés lehetővé teszi számunkra, hogy kihasználjuk a mély területi és tárgyi szakértelmet.
Támogatási központ
A Siemens támogatási központ mindent egy könnyen használható helyen biztosít Önnek -
tudásbázis, termékfrissítések, dokumentáció, támogatási esetek, licenc/megrendelési információk és egyebek.
Kaliber IC tervezés és gyártás
A Calibre eszközcsomag pontos, hatékony, átfogó IC-ellenőrzést és optimalizálást biztosít minden folyamatcsomópontban és tervezési stílusban, miközben minimálisra csökkenti az erőforrás-felhasználást és a felbontási ütemterveket.