Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a Calibre RealTime Custom?

A díjnyertes Calibre RealTime Custom interfész lehetővé teszi a Custom/AMS IC tervezők javításokat és mivalók elemzését végezzenek a megvalósítás során, valamint az elrendezéseket úgy alakíthatják ki, hogy DRC-tiszta, a gyártási változékonyságnak ellenállóak, valamint a teljesítmény- és működési jellemzőkre optimalizált terveket állítsanak elő.

Kaliber jelzési bizalom

Azonnali KDK visszajelzés

Az elrendezés létrehozása és szerkesztése során azonnali visszajelzést biztosít a szabványos öntödei minősítésű Caliber szabálypaklók és elemzési motorok segítségével.

Szoftverfelület, amely valós idejű adatdiagramokat és mutatókat mutat sötét háttérben, sárga akcentussal
2-4X DRC termelékenység

Memórián belüli DRC ellenőrzés

A memórián belüli ellenőrzés biztosítja a legjobb teljesítményt, lehetővé téve a tervezők számára, hogy mi, ha elemzést végezzenek a tervezésen, hogy csökkentsék a DRC iterációkat és optimalizálják a terveket azáltal, hogy lehetővé teszik számukra az optimális DRC-javítás elvégzését.

Laptopot használó személy adatmegjelenítési grafikonokkal és diagramokkal a képernyőn
Könnyű használat

Beépített hiba felülvizsgálat

A Calibre RealTime Custom felület lehetővé teszi a beépített hibaelhárítási eszköztárat a tervezési környezetben. Ezenkívül a Calibre RealTime Custom eredménymegjelenítő növeli a könnyű használatot azáltal, hogy ugyanazt a megjelenést használja, mint a Calibre RVE eredménymegjelenítő.

Szoftverfelület, amely grafikonokkal, diagramokkal és numerikus mutatókkal megjeleníti az adatok megjelenítését sötét háttérben

Calibre RealTime Custom kiemelt források

Fedezze fel kiemelt forrásainkat, vagy látogasson el a teljes Calibre RealTime Custom erőforrás-könyvtárba, ahol igény szerinti webináriumokat, tanulmányokat és adatlapokat tekinthet meg.

Készen áll arra, hogy többet megtudjon a Caliber-ről?

Készen állunk, hogy válaszoljunk kérdéseire! Vegye fel a kapcsolatot csapatunkkal még ma

Hívjon: 1-800-547-3000

Kaliber tanácsadási szolgáltatások

Segítünk az összetett tervezési környezetek elfogadásában, telepítésében, testreszabásában és optimalizálásában. A mérnöki és termékfejlesztéshez való közvetlen hozzáférés lehetővé teszi számunkra, hogy kihasználjuk a mély területi és tárgyi szakértelmet.

Támogatási központ

A Siemens támogatási központ mindent egy könnyen használható helyen biztosít Önnek -
tudásbázis, termékfrissítések, dokumentáció, támogatási esetek, licenc/megrendelési információk és egyebek.

Kaliber IC tervezés és gyártás

A Calibre eszközcsomag pontos, hatékony, átfogó IC-ellenőrzést és optimalizálást biztosít minden folyamatcsomópontban és tervezési stílusban, miközben minimálisra csökkenti az erőforrás-felhasználást és a felbontási ütemterveket.