Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Főbb jellemzők

Az öntödei fedélzetek üzembe helyezése a folyamatok tervezéséhez

A Calibre Interactive interfész integrálva van az összes fő egyedi tervezési és P&R eszközhöz, valamint a speciális tervezőeszközök széles skálájához, hogy ugyanazt a megjelenést és felhasználói élményt nyújtson több öntödei módszertanon és folyamatcsomóponton történő ellenőrzés kezdeményezésekor.

Integrált mindenütt

Integráció az elrendezéssel és a vázlatos környezetekkel

A Calibre Interactive felület ugyanazt a felhasználói élményt nyújt a tervezési környezetben, egyetlen, konzisztens felületet biztosít a Calibre feladatok elindításához. Ez a következetesség javítja a termelékenységet, miközben minimalizálja a képzési és támogatási költségeket

Műszerfal interfész színes diagramokkal, grafikonokkal és adatmegjelenítésekkel sötét háttérben
Rögzítse a beállítást egy fájlban

Futókészletek

A Calibre feladatok beállítása egyetlen futtatófájlba van beágyazva, egyszerűsítve a telepítést és a karbantartást, miközben javítja a reprodukálhatóságot.

Színes adatmegjelenítéseket és diagramokat jelenítő nagy képernyővel rendelkező laptop használó személy

Calibre Interactive kiemelt forrásai

Fedezze fel kiemelt forrásainkat, vagy látogasson el a teljes Calibre Interactive erőforrás-könyvtárba, ahol igény szerinti webináriumokat, tanulmányokat és adatlapokat tekinthet meg.

Készen áll arra, hogy többet megtudjon a Caliber-ről?

Készen állunk, hogy válaszoljunk kérdéseire! Vegye fel a kapcsolatot csapatunkkal még ma

Hívjon: 1-800-547-3000

Kaliber tanácsadási szolgáltatások

Segítünk az összetett tervezési környezetek elfogadásában, telepítésében, testreszabásában és optimalizálásában. A mérnöki és termékfejlesztéshez való közvetlen hozzáférés lehetővé teszi számunkra, hogy kihasználjuk a mély területi és tárgyi szakértelmet.

Támogatási központ

A Siemens támogatási központ mindent egy könnyen használható helyen biztosít Önnek -
tudásbázis, termékfrissítések, dokumentáció, támogatási esetek, licenc/megrendelési információk és egyebek.

Kaliber IC tervezés és gyártás

A Calibre eszközcsomag pontos, hatékony, átfogó IC-ellenőrzést és optimalizálást biztosít minden folyamatcsomópontban és tervezési stílusban, miközben minimálisra csökkenti az erőforrás-felhasználást és a felbontási ütemterveket.