Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Főbb jellemzők

Rugalmas forgácskezelés, amely csökkenti a leképezési időt

A Calibre DESIGNrev eszköz gyorsan és hatékonyan összeállítja és megjeleníti a legnagyobb elrendezéseket, lehetővé teszi a kulcsfontosságú automatizálási és együttműködési funkciókat, és szorosan integrálódik más Calibre eszközökkel, hogy végső soron lehetővé tegye a tervezőcsapatok számára, hogy optimalizálják a piacra jutás idejét.

Maximális termelékenység

Gyors, nagy kapacitású elrendezési betöltés

A Calibre DESIGNrev eszköz gyorsan és hatékonyan tölti be a legnagyobb fejlett csomópont-terveket, egy következő generációs rakodómotor segítségével, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy maximalizálják termelékenységüket a hibakeresés és az ellenőrzési hibák javítása során. A gyorsítótárfájlok egyszerűen lehetővé teszik a teljes csapatok számára még gyorsabb betöltést anélkül, hogy veszélyeztetik a használhatósági

Okosóra fekete sávval és négyzet alakú arccal, amely fitnesz adatokat jelenít meg
Rugalmasság

Robusztus, hatékony forgácsszerelvény

A Calibre DesignRev FileMerge funkció számos chip-összeszerelési és szerkesztési folyamatot támogat, így teljes chipes elrendezéseket hozhat létre, amelyek készen állnak a feliratkozási ellenőrzésre, a hagyományos tervezőeszközök súlyos hardverkövetelményei nélkül. A rugalmas funkciók lehetővé teszik a tervezőcsapatok számára, hogy olyan folyamatokat építsenek ki, amelyek a tervezési ciklusuk során

Fekete számlapjával és ezüst tokkal ellátott karóra sötét háttérrel, megjelenítve az időt és a dátumot.
Automatizálja a rutinfeladatokat

Átfogó parancsfájl API

A Calibre DESIGNrev Tcl/Tk API lehetővé teszi a tervezők számára a teljes elrendezési adatbázis tartalmának elérését és az eszköz viselkedésének vezérlését, lehetővé téve a tervezőcsapatok számára az ismétlődő, unalmas és hibákra hajlamos feladatok automatizálását. A CAD-csapatok könnyedén telepíthetik ezeket a szkripteket sok felhasználó számára, szabványosítva a felhasználói folyamatokat és a jelentéseket a szervezetükön belül.

Személy, aki virtuális valóság fejhallgatót visel, miközben kézzel gesztus gyengén megvilágított szobában

Calibre DESIGNrev kiemelt forrásai

Fedezze fel kiemelt forrásainkat, vagy látogasson el a teljes Calibre DESIGNrev erőforrás-könyvtárába, ahol igény szerinti webináriumokat, tanulmányokat és adatlapokat tekinthet meg.

Készen áll arra, hogy többet megtudjon a Caliber-ről?

Készen állunk, hogy válaszoljunk kérdéseire! Vegye fel a kapcsolatot csapatunkkal még ma

Hívjon: 1-800-547-3000

Kaliber tanácsadási szolgáltatások

Segítünk az összetett tervezési környezetek elfogadásában, telepítésében, testreszabásában és optimalizálásában. A mérnöki és termékfejlesztéshez való közvetlen hozzáférés lehetővé teszi számunkra, hogy kihasználjuk a mély területi és tárgyi szakértelmet.

Támogatási központ

A Siemens támogatási központ mindent egy könnyen használható helyen biztosít Önnek -
tudásbázis, termékfrissítések, dokumentáció, támogatási esetek, licenc/megrendelési információk és egyebek.

Kaliber IC tervezés és gyártás

A Calibre eszközcsomag pontos, hatékony, átfogó IC-ellenőrzést és optimalizálást biztosít minden folyamatcsomópontban és tervezési stílusban, miközben minimálisra csökkenti az erőforrás-felhasználást és a felbontási ütemterveket.