Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Főbb jellemzők

Átfogó elemzésen alapuló elrendezés módosítása

A Calibre YieldEnhancer SmartFill funkcionalitás kombinálja a fejlett tervezéselemzést többféle töltési megoldással az optimális töltési stratégia érdekében, amely mind digitális, mind analóg kivitelezésekhez igazodik. A SmartFill lehetővé teszi a tervezők számára, hogy egyetlen lépésben kielégítsék az összetett IC-kitöltési korlátokat.

Optimális töltési stratégia

SmartFill, az iparág vezető töltési megoldása

A Calibre YieldEnhancer SmartFill funkcionalitás kombinálja a fejlett tervezési sűrűség-elemzést több töltési megoldással az optimális töltési stratégiát az építésenkénti korrekt eredmények eléréséhez digitális és egyéni/analóg kivitelben egyaránt. A SmartFill lehetővé teszi a tervezők számára, hogy egyetlen lépésben kielégítsék az összetett IC-kitöltési korlátokat, minimális hatással van az áramkör teljesítményére

Laboratóriumi bevonattal és védőszemüveggel rendelkező tudós, amely tiszta helyiségben szilikon ostyát vizsgálja.
Ideje a piacra

Optimalizált elrendezésmódosítás, amely illeszkedik a tervezési folyamatokhoz

A Calibre YieldEnhancer áramlásai olyan időre kerülő megoldásokat tartalmaznak, mint például az ECO Fill. A LEF/DEF olvasásának és az inkrementális DEF változásainak írásának képessége lehetővé teszi, hogy az eszköz minden P&R környezetbe illeszkedjen

Laboratóriumi bevonattal és védőszemüveggel rendelkező tudós, amely tiszta helyiségben szilikon ostyát vizsgálja.
Tervezési befejezés

Programozható élmódosítás

A Calibre YieldEnhancer programozható élmódosítása automatizált él- és sokszögkezelő funkciók gyűjteménye. A DFM Property meghatározza, hogy mennyit kell mozgatni az alakzatot, majd hozzárendeli az értéket a sokszöghez. A Calibre YieldEnhancer eszköz ezután elolvassa a tulajdonságot, és mozgatja az elrendezést.

Laboratóriumi berendezések digitális kijelzővel és vezérlőpanellel fémfelületen

Calibre YieldenHancer kiemelt forrásai

Fedezze fel kiemelt forrásainkat, vagy látogasson el a teljes Calibre YieldenHancer erőforrás-könyvtárába, ahol igény szerinti webináriumokat, tanulmányokat és adatlapokat tekinthet meg.

Készen áll arra, hogy többet megtudjon a Caliber-ről?

Készen állunk, hogy válaszoljunk kérdéseire! Vegye fel a kapcsolatot csapatunkkal még ma

Hívjon: 1-800-547-3000

Kaliber tanácsadási szolgáltatások

Segítünk az összetett tervezési környezetek elfogadásában, telepítésében, testreszabásában és optimalizálásában. A mérnöki és termékfejlesztéshez való közvetlen hozzáférés lehetővé teszi számunkra, hogy kihasználjuk a mély területi és tárgyi szakértelmet.

Támogatási központ

A Siemens támogatási központ mindent egy könnyen használható helyen biztosít Önnek -
tudásbázis, termékfrissítések, dokumentáció, támogatási esetek, licenc/megrendelési információk és egyebek.

Kaliber IC tervezés és gyártás

A Calibre eszközcsomag pontos, hatékony, átfogó IC-ellenőrzést és optimalizálást biztosít minden folyamatcsomópontban és tervezési stílusban, miközben minimálisra csökkenti az erőforrás-felhasználást és a felbontási ütemterveket.