Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Főbb jellemzők

Átfogó megoldás a tervezés optimalizálásához

A Calibre YieldAnalyzer eszköz számos vezető öntödét támogatja. A Calibre YieldAnalyzer technológia támogatja a CAA, a DFM pontozást és a redundancia-ellenőrzést. Segít az ügyfeleknek elemezni a terveket, hogy optimalizálhassák a gyártási elrendezéseket.

ID szisztémás problémák

Lehetővé teszi a DFM pontozást

A DFM-pontozás számszerűsíti a tervezési érzékenységet egy szisztémás kérdésre, amelyet egy szabálypaklat képvisel. A DFM-pontozás megvalósításához egy szabálykészlet van konfigurálva az ajánlott szabályok listájával és az egyes szabályok súlyozási tényezőinek becsléseivel, az öntöde által ajánlott szabályprioritások alapján.

színes képek az IC ostyáról | Calibre Design
Csökkenti a kockázatot

CAA & Via redundancia-pontszámtervek véletlenszerű hibák esetén

A Calibre YieldAnalyzer eszköz kritikus területelemzést végez az összes alap- és összekapcsolt rétegen, hogy azonosítsa az elrendezés olyan területeit, amelyek túlzottan sebezhetőek a véletlenszerű részecskehibákra, például rövidítésre és nyílásra. A CAA fedélzetet az öntödei hibasűrűség réteginformációs eloszlásaival konfigurálják az egyes folyamatok és hibatípusok esetében (nyitott/rövid).

Szilikon ostyát ellenőrző műmunkás |

Calibre YieldAnalyzer kiemelt erőforrásai

Fedezze fel kiemelt forrásainkat, vagy látogasson el a teljes Calibre YieldAnalyzer erőforrás-könyvtárába, ahol igény szerinti webináriumokat, tanulmányokat és adatlapokat tekinthet meg.

Készen áll arra, hogy többet megtudjon a Caliber-ről?

Készen állunk, hogy válaszoljunk kérdéseire! Vegye fel a kapcsolatot csapatunkkal még ma

Hívjon: 1-800-547-3000

Kaliber tanácsadási szolgáltatások

Segítünk az összetett tervezési környezetek elfogadásában, telepítésében, testreszabásában és optimalizálásában. A mérnöki és termékfejlesztéshez való közvetlen hozzáférés lehetővé teszi számunkra, hogy kihasználjuk a mély területi és tárgyi szakértelmet.

Támogatási központ

A Siemens támogatási központ mindent egy könnyen használható helyen biztosít Önnek -
tudásbázis, termékfrissítések, dokumentáció, támogatási esetek, licenc/megrendelési információk és egyebek.

Kaliber IC tervezés és gyártás

A Calibre eszközcsomag pontos, hatékony, átfogó IC-ellenőrzést és optimalizálást biztosít minden folyamatcsomópontban és tervezési stílusban, miközben minimálisra csökkenti az erőforrás-felhasználást és a felbontási ütemterveket.