Az LFD virtuális gyártóműve előrejelzi a gyártási folyamat hatását
A Calibre LFD és a Calibre ML-SFD eszközök virtuális fabumokat biztosítanak, amely megjósolja a „gyártott” litográfiai folyamatok változékonyságát a tervezésre gyakorolt hatását.
Hibák azonosítása a gyártási folyamat ablakain
A DRC-clean kialakításban pontosan azonosítsa a specifikus gyártási hibákat és a hozamgátlókat a folyamatablak körülményei között.

A folyamat variabilitásának csökkentése a teljesítmény optimalizálása érdekében
Irányítsa a tervezési kompromisszumos döntéseket egy pontosan kiszámított gyártási tudatos tervezési variabilitási indextel, hogy csökkentse a termékelrendezés hajlamát a folyamatváltozékonyságra.

A fejlett gépi tanulási technológia csökkenti a futási időt
A fejlett gépi tanulási megközelítés a Deep Neural Network segítségével pontos eredményeket hoz és jelentős futásidőjavítást biztosít.

Készen áll arra, hogy többet megtudjon a Caliber-ről?
Készen állunk, hogy válaszoljunk kérdéseire! Vegye fel a kapcsolatot csapatunkkal még ma
Hívjon: 1-800-547-3000
Kaliber tanácsadási szolgáltatások
Segítünk az összetett tervezési környezetek elfogadásában, telepítésében, testreszabásában és optimalizálásában. A mérnöki és termékfejlesztéshez való közvetlen hozzáférés lehetővé teszi számunkra, hogy kihasználjuk a mély területi és tárgyi szakértelmet.
Támogatási központ
A Siemens támogatási központ mindent egy könnyen használható helyen biztosít Önnek -
tudásbázis, termékfrissítések, dokumentáció, támogatási esetek, licenc/megrendelési információk és egyebek.
Kaliber IC tervezés és gyártás
A Calibre eszközcsomag pontos, hatékony, átfogó IC-ellenőrzést és optimalizálást biztosít minden folyamatcsomópontban és tervezési stílusban, miközben minimálisra csökkenti az erőforrás-felhasználást és a felbontási ütemterveket.