Gyors aláírási minőség tervezési fázisú elrendezés optimalizálása
A Calibre DesignEnhancer platform gyors, integrált környezetet kínál a P&R és az egyéni/analóg tervező csapatoknak a tervezési módosítások végrehajtásához, amelyek csökkentik az infravörös leesést és az EM-t, valamint elrendezéseket készítenek a fizikai ellenőrzéshez, a Caliber bizalommal az eredményekben.
Automatizált beillesztéssel
A Calibre DesignEnhancer elrendezés-módosítással (Via) használati modell automatikusan korrekt DRC-Clean útvonalakat ad hozzá, hogy mérsékelje az ellenállásnak a gyártás robusztusságára és megbízhatóságára gyakorolt hatását, valamint csökkenti az EM- és infravörös leesési hatásokat.

Fémek és átjárók automatizált behelyezése nyílt területeken
A Calibre DesignHancer Power Hálózat Enhancer (Pge) használati modell kiküszöböli vagy csökkenti az infravörös leesést és az EM problémákat azáltal, hogy kihasználja a nyílt teret a Calibre-tiszta fém behelyezéséhez és a párhuzamos futási hosszúságot biztosító átjáratok behelyezéséhez az elektromos hálózati szerkezetek ellenállásának csökkentéséhez.

Automatizált töltőcella és DCAP cella beillesztése
A Calibre DesignEnhancer fizikai ellenőrzési készenléti (Pvr) használati modell bevált Calibre funkcionalitást használ, hogy a tervezés megvalósítása után az IC-elrendezésekbe helyes betöltőcellákat és DCAP cellákat biztosítson az IC-elrendezésekbe.

Készen áll arra, hogy többet megtudjon a Caliber-ről?
Készen állunk, hogy válaszoljunk kérdéseire! Vegye fel a kapcsolatot csapatunkkal még ma
Hívjon: 1-800-547-3000
Kaliber tanácsadási szolgáltatások
Segítünk az összetett tervezési környezetek elfogadásában, telepítésében, testreszabásában és optimalizálásában. A mérnöki és termékfejlesztéshez való közvetlen hozzáférés lehetővé teszi számunkra, hogy kihasználjuk a mély területi és tárgyi szakértelmet.
Támogatási központ
A Siemens támogatási központ mindent egy könnyen használható helyen biztosít Önnek -
tudásbázis, termékfrissítések, dokumentáció, támogatási esetek, licenc/megrendelési információk és egyebek.
Kaliber IC tervezés és gyártás
A Calibre eszközcsomag pontos, hatékony, átfogó IC-ellenőrzést és optimalizálást biztosít minden folyamatcsomópontban és tervezési stílusban, miközben minimálisra csökkenti az erőforrás-felhasználást és a felbontási ütemterveket.