Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Főbb jellemzők

Átfogó tervezési elemzés az optimalizáláshoz

A Calibre CMPAnalyzer eszköz lehetővé teszi a tervezők számára, hogy szimulációs eredményeket használjanak a különböző CMP-effektusok vizuális kiemelésére és vizsgálatára. A tervezők rétegenként és az elrendezés kiválasztott területein vizsgálhatják ezeket az eredményeket. Felülvizsgálhatják a meghatározott CMP hotspot ellenőrzéseket is, például a fókuszmélység ellenőrzését.

Optimalizálja a kitöltést

Automatikusan meghatározza az optimális töltési stratégiát

A szimulátor vastagságszimulációs adatainak felhasználásával a Calibre CMPAnalyzer eszköz meghatározza az optimális töltési stratégiát, és továbbítja az információkat a Calibre YieldEnhancer eszköznek. A pontos szimulációs adatok és az innovatív Calibre töltési algoritmus kombinációja javítja a paraméteres hozamot, miközben minimalizálja a hozzáadott kapacitást.

calibre xact 3d jellemző1
A hatások vizualizálása

A CMP hatások sebességének elemzésének vizuális megjelenítése

A CMP-szimulátorok által a Calibre CMPAnalyzer eszközhöz szolgáltatott adatok lehetővé teszik a tervezők számára, hogy vizuálisan kiemeljenek és megvizsgálják a különféle CMP-effektusokat. A tervezők rétegenként és az elrendezés kiválasztott területein vizsgálhatják ezeket az eredményeket. Felülvizsgálhatják a meghatározott CMP hotspot ellenőrzéseket is, például a fókuszmélység ellenőrzését.

Egy fényszórót viselő személy egy sötét barlangot tár fel, ahol a mennyezetről lógnak sztalaktitok.
Javított időzítési érvényesítés

Integrált a jobb modellezéshez

A Calibre CMPAnalyzer eszköz integrálva a Calibre xRC parazita extrakciójával átfogó 3D modellt hoz létre az összekapcsolási paraméterekről, amely szorosabban megfelel a szilícium eredményeknek. A Calibre xRC eszköz pontosan figyelembe veszi a kialakítás vastagságbeli eltéréseit, lehetővé téve a tervezők ezt az információt az időzítés érvényesítéséhez.

fából készült puzzle darabok illeszkednek egymáshoz

Calibre CMPAnalyzer kiemelt erőforrásai

Fedezze fel kiemelt forrásainkat, vagy látogasson el a teljes Calibre CMPAnalyzer erőforrás-könyvtárába, ahol igény szerinti webináriumokat, tanulmányokat és adatlapokat tekinthet meg.

Készen áll arra, hogy többet megtudjon a Caliber-ről?

Készen állunk, hogy válaszoljunk kérdéseire! Vegye fel a kapcsolatot csapatunkkal még ma

Hívjon: 1-800-547-3000

EDA tanácsadás

Segít a maximális üzleti hatás elérésében az összetett technológiai és vállalati kihívások kezelésével a fejlesztési és tervezési tapasztalatok és a módszertani szakértelem egyedülálló keverékével.

Támogatási központ

A Siemens Támogatási Központ mindent egy könnyen használható helyen kínál — tudásbázist, termékfrissítéseket, dokumentációt, támogatási eseteket, licenc/megrendelési információkat és egyebeket.

Kaliber IC tervezés és gyártás

A Calibre eszközcsomag pontos, hatékony, átfogó IC-ellenőrzést és optimalizálást biztosít minden folyamatcsomópontban és tervezési stílusban, miközben minimálisra csökkenti az erőforrás-felhasználást és a felbontási ütemterveket.