Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Műszaki papír

Parazita extrakciós technológiák fejlett csomópontok

A Calibre xACT megoldás parazita extrakciós lehetőségeket kínál az összeköttetési modellezéshez, amelyek biztosítják a parazita és elrendezéstől függő hatások pontos rögzítését a nem sík eszközök számára fejlett csomópontokban, egyidejű többsarokú extrakciót a hatékony feldolgozás érdekében, valamint az EM áramsűrűség megsértésének pontos azonosítását, valamint pontos extrakciót és modellezést 3D IC csomagok kialakításához.

Egy személy egy sarok előtt áll, modellezve egy terméket.
Főbb jellemzők

Teljesítmény és pontosság az élvonalbeli kialakításokhoz

A sokoldalú parazitaextrakciós platform pontos, determinisztikus, megismételhető eredményeket biztosít a korábbi megoldásokhoz képest 10-szeresére nagyobb teljesítményt nyújtva a tervezések és a fejlett folyamatok széles skálájának kezelésére

GYIK

Calibre xACT gyakran ismételt kérdések

Calibre xACT kiemelt erőforrásai

Fedezze fel kiemelt forrásainkat, vagy látogasson el a teljes Calibre XACT erőforrás-könyvtárba, ahol igény szerinti webináriumokat, tanulmányokat és adatlapokat tekinthet meg.

Készen áll arra, hogy többet megtudjon a Caliber-ről?

Készen állunk, hogy válaszoljunk kérdéseire! Vegye fel a kapcsolatot csapatunkkal még ma

Hívjon: 1-800-547-3000

Kaliber tanácsadási szolgáltatások

Segítünk az összetett tervezési környezetek elfogadásában, telepítésében, testreszabásában és optimalizálásában. A mérnöki és termékfejlesztéshez való közvetlen hozzáférés lehetővé teszi számunkra, hogy kihasználjuk a mély területi és tárgyi szakértelmet.

Támogatási központ

A Siemens támogatási központ mindent egy könnyen használható helyen biztosít Önnek -
tudásbázis, termékfrissítések, dokumentáció, támogatási esetek, licenc/megrendelési információk és egyebek.

Kaliber IC tervezés és gyártás

A Calibre eszközcsomag pontos, hatékony, átfogó IC-ellenőrzést és optimalizálást biztosít minden folyamatcsomópontban és tervezési stílusban, miközben minimálisra csökkenti az erőforrás-felhasználást és a felbontási ütemterveket.