Az integrált Calibre xACT 3D és Calibre xL funkciókkal rendelkező Calibre xACT platform gyors, rendkívül pontos és többcélú parazita-extrakciós eszközt biztosít a tervezők számára, amely lehetővé teszi az elrendezés utáni szimulációt a tervezők széles skáláján és fejlett folyamatcsomópontokban. Az attofarad pontosságával, nagy teljesítményével és fejlett eszközmodellezésével a Calibre xACT megoldás bizalmat ad a tervezőknek abban, hogy chipjük megfelel vagy meghaladja a teljesítmény elvárásait.
A pontos parazita extrakció elengedhetetlen az integrált áramkör tervezési teljesítménye és megbízhatósága szempontjából
A pontos parazita extrakciós eredmények rendkívül fontosak a fejlett csomópontokon lévő nagy teljesítményű integrált áramkörök (IC-k) tervezői számára. A fejlett parazitaextrakciós eszközök, például a Calibre xACT platform kombinálják a terepoldó pontosságot az asztali sebességgel, így gyors, mégis pontos parazita extrakciót biztosítanak minden típusú IC kialakításhoz, beleértve a digitális alkalmazás-specifikus integrált áramköröket (ASIC), system-on-chipeket (SoC), analóg/vegyes jelet (AMS), rádiófrekvenciát (RF), szellemi tulajdont (IP), valamint digitális és analóg egyedi tervezéseket. A beépített heurisztika automatikusan kiválasztja a megfelelő extrakciós motort és technikát a back-of-line (BEOL) és a vonalközépső (MOL) geometriákhoz, lehetővé téve a mérnökök számára a pontosság és a teljesítmény optimális keverékét, a tervezési stílustól függetlenül.
A Calibre xACT platform képes gyorsan és pontosan kezelni az összetett eszközöket, például a FINFET-eket, az összetett folyamatokat, például a többmintás és a nem manhattani útválasztást, valamint speciális folyamatokat, például a nagyfrekvenciás tervezési kivonást, a TICER-csökkentést és a szélessávú tartományátfogást, a Calibre xACT platform támogatja a fejlett folyamatcsomópontok tervezésében minden parazita extrakciós követelményt.