Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

A termelékenység javítása hatékonyabb LVS hibakereséssel

A Calibre RVE segédprogramok segítenek a tervezőknek az LVS hibák gyorsabb hibakeresésében és kijavításában, miközben kiküszöbölik a több teljes LVS-futtatás szükségességét is. Az interaktív rövid elszigetelés szisztematikus és prioritású rövidtávú hibakeresési folyamatot biztosít. Az egyszerű szöveges javítási javaslatok segítenek a tervezőknek megtalálni az LVS-összehasonlítási eltérések kiváltó okait, míg az elrendezés és a vázlatos nézetek eltéréseinek kiemelése lehetővé teszi számukra a javítások gyors és hatékony végrehajtását.

Egy diagram, amely bemutatja a folyamatfolyamatot különböző lépésekkel és döntési pontokkal.
Főbb jellemzők

Gyártással bizonyított, megbízható áramköri ellenőrzés

A Calibre nmLVS platformon a tervezők, a mérnökök és a menedzsment bíznak bizonyított teljesítménye, kapacitása, megbízhatósága és hibakeresési egyszerű használata miatt. A pontos és pontos áramkör-ellenőrzés a világszínvonalú szilícium szállításának elengedhetetlen eleme.

Beállítja a referenciaértéket

Rugalmasság és kiszámíthatóság

A Calibre nmLVS platform ideálisan alkalmas bármilyen méretű feladat feldolgozására, amely bonyolult eszközparaméterek kivonását igényli, legyen szó analóg/RF kivitelről vagy többmilliós kapu IC-kről. Az összes nagyobb öntöde által előnyben részesített Calibre nmLVS eszköz meghatározza az LVS pontosság, megbízhatóság és kiszámíthatóság mércéjét.

Okosóra fekete sávval és négyzet alakú arccal, amely fitneszkövetési adatokat jelenít meg
Intuitív és könnyen használható

Tervezési hibakeresés és könnyű használat

A Calibre nmLVS platform intuitív és könnyen használható integrált tervezés-ellenőrző hibakeresési környezetet biztosít, amely segít gyorsan megtalálni és kijavítani a tervezési problémákat. A Calibre nmLVS futási ideje általában 2-3-szor gyorsabb, mint a hagyományos elrendezés és a sematikus folyamatok.

A fényszórót viselő személy egy sötét barlangot tár fel, ahol a háttérben láthatók sztalaktitok és sztalagmitok.
Gyors futási idő

A kategóriájában legjobb pontosság és futási idő

A Calibre nmLVS platform biztosítja a megbízható eszközfelismerési pontosságot és az IC-tervező vállalatok és öntödék által igényelt időben történő végrehajtást, míg az innovatív hierarchikus és logikai befecskendezési technológiák gyakorlatilag korlátlan tervezési hatókört biztosítanak gyors futási idővel.

A fényszórót viselő személy egy sötét barlangot tár fel, ahol a háttérben láthatók sztalaktitok és sztalagmitok.

Calibre nmLVS kiemelt forrásai

Fedezze fel kiemelt forrásainkat, vagy látogasson el a teljes Calibre nmLVS forráskönyvtárába, ahol igény szerinti webináriumokat, tanulmányokat és adatlapokat tekinthet meg.

Készen áll arra, hogy többet megtudjon a Caliber-ről?

Készen állunk, hogy válaszoljunk kérdéseire! Vegye fel a kapcsolatot csapatunkkal még ma

Hívjon: 1-800-547-3000

Kaliber tanácsadási szolgáltatások

Segítünk az összetett tervezési környezetek elfogadásában, telepítésében, testreszabásában és optimalizálásában. A mérnöki és termékfejlesztéshez való közvetlen hozzáférés lehetővé teszi számunkra, hogy kihasználjuk a mély területi és tárgyi szakértelmet.

Támogatási központ

A Siemens támogatási központ mindent egy könnyen használható helyen biztosít Önnek -
tudásbázis, termékfrissítések, dokumentáció, támogatási esetek, licenc/megrendelési információk és egyebek.

Kaliber IC tervezés és gyártás

A Calibre eszközcsomag pontos, hatékony, átfogó IC-ellenőrzést és optimalizálást biztosít minden folyamatcsomópontban és tervezési stílusban, miközben minimálisra csökkenti az erőforrás-felhasználást és a felbontási ütemterveket.