Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Főbb jellemzők

Gyors, korai, pontos automatizált áramkör-ellenőrzés

A tervezési összeszerelési folyamat elején a száz-ezer áramköri hibák kiváltó okának kiküszöbölésével a tervezők a Calibre NMLV Recon korai tervezési ellenőrzésével csökkenthetik az általános ellenőrzési időt, gyorsíthatják a tervezési bezárást és csökkenthetik a piacra jutás idejét.

Elsőbbrendű rövid elszigetelés

Rövid elszigetelési elemzés

A Calibre nmLVS Recon rövid izolációs használati modell a rövid szigetelési elemzésre és a rövid útvonalak hibakeresésére összpontosít. A beépített opciók lehetővé teszik a tervezők számára, hogy kiválasztsák a tervezésben különösen érdekes területeket, hogy elemezzék és megcélozzanak a legbefolyásosabb hálózataikat.

A fényszórót viselő személy egy sötét barlangot tár fel, ahol a háttérben láthatók sztalaktitok és sztalagmitok.
Maximalizálja a hatékonyságot

Szelektív csatlakozási kivonás

A Calibre nmLVS Recon korai tervezési ellenőrzése lehetővé teszi a tervező csapatok számára, hogy meghatározzák, mely áramkör-ellenőrzési követelményeket kell végrehajtani a maximális hatékonyság érdekében, és automatikusan elvégeznek szelektív csatlakozási kivonást a szükséges útvonalak kialakításához.

Egy fényszórót viselő személy egy sötét barlangot tár fel, ahol a mennyezetről lógnak sztalaktitok.
A hibaelemzés egyszerűsítése

Gyors, integrált hibakeresés

A gyors, integrált eredménymegtekintés, a hiba megjelenítés, valamint a valós idejű hibajavítás és -ellenőrzés egyszerűsíti a hibaelemzést és a felhasználói folyamatot.

Virtuális valóság fejhallgatót viselő személy, aki kézi vezérlőt használ egy gyengén megvilágított helyiségben

Calibre nmLVS Recon kiemelt forrásai

Fedezze fel kiemelt forrásainkat, vagy látogasson el a teljes Calibre nmLVS Recon erőforrás-könyvtárba, ahol igény szerinti webináriumokat, tanulmányokat és adatlapokat tekinthet meg.

Készen áll arra, hogy többet megtudjon a Caliber-ről?

Készen állunk, hogy válaszoljunk kérdéseire! Vegye fel a kapcsolatot csapatunkkal még ma

Hívjon: 1-800-547-3000

Kaliber tanácsadási szolgáltatások

Segítünk az összetett tervezési környezetek elfogadásában, telepítésében, testreszabásában és optimalizálásában. A mérnöki és termékfejlesztéshez való közvetlen hozzáférés lehetővé teszi számunkra, hogy kihasználjuk a mély területi és tárgyi szakértelmet.

Támogatási központ

A Siemens támogatási központ mindent egy könnyen használható helyen biztosít Önnek -
tudásbázis, termékfrissítések, dokumentáció, támogatási esetek, licenc/megrendelési információk és egyebek.

Kaliber IC tervezés és gyártás

A Calibre eszközcsomag pontos, hatékony, átfogó IC-ellenőrzést és optimalizálást biztosít minden folyamatcsomópontban és tervezési stílusban, miközben minimálisra csökkenti az erőforrás-felhasználást és a felbontási ütemterveket.