10-szeres termelékenység, 3-szoros számítási hatékonyság, 10% -kal jobb PPA
Az Aprisa AI az Aprisa korrelációjára, a könnyű használatra és a lezárás gyorsabb tervezési idejére épül, és tízszeres növekedést biztosít a mérnöki termelékenység terén, háromszoros számítástechnikai hatékonyságnövelést és 10% -kal jobb PPA-eredményeket biztosít a hagyományos RTL-GDS munkafolyamatokhoz képest.
Az AI Design Explorer automatikusan azonosítja és megvalósítja a legjobb RTL-GDS folyamatokat, amelyek 10% -kal jobb tervezési teljesítményt, teljesítményt és területet (PPA) eredményeznek a fejlett csomópontok IC-tervei esetén és a tervező prioritásainak megfelelően. Intelligens hangolási algoritmusai a legjobb megvalósítási stratégiára összehangolnak, miközben háromszor hatékonyabban használják a számítási erőforrásokat, és csökkentik a projekt lebonyolításához szükséges időt.
Az Aprisa AI Design Explorer gyártásra kész, olvasható, újrafelhasználható és testreszabható folyamatokat állít elő, amelyek felülmúlják a szakszerűen kialakított tervezési folyamatokat, és amelyekből a mérnöki csapatok tanulhatnak. Megmutatja eredményeit az átláthatóság, az ellenőrizhetőség és a tervezőcsapat szakértelmének bővítése érdekében.

Az Aprisa teljes mértékben integrálva van a Siemens EDA AI rendszerbe. A Generative AI Assist lehetővé teszi a természetes nyelven elérhető eszközismeretekhez, eszközparancsokhoz és a legjobb digitális megvalósítási gyakorlatokhoz, amelyek a parancssori felületen vagy a felhasználói felületen belül és az Aprisa elhagyása nélkül érhetők el.
Az Aprisa AI valós idejű parancsvégrehajtást is biztosít a dokumentáció AI asszisztense által javasolt parancsokhoz és opciókhoz. A parancsokat az Aprisa ellenőrzi, és a tervezők egyetlen kattintással végrehajthatják ezeket a parancsokat a betöltött tervben.
Ez a funkció növeli a termelékenységet a mérnöki csapatok számára, és gyors fellendülést biztosít az Aprisa-n, projektről projektre.

Az Aprisa AI újradefiniálja az RTL-GDS áramlást
Az Aprisa AI újradefiniálja az RTL-GDS digitális megvalósítást azáltal, hogy zökkenőmentesen integrálja az AI-t az áramlás középpontjába. Az Aprisa kihasználja a fejlett gépi tanulást, a megerősítő tanulást, a generatív mesterséges intelligenciát és az ügynököket a termelékenység, a felbontáshoz való gyorsabb idő és az optimális eredmények minősége (QoR) érdekében.
Alapvető gépi tanulás/megerősített tanulás
Differenciált gépi tanulási és megerősített tanulási eszközök az ütemezések felgyorsításához és jobb minőségbiztosításhoz, átlátható és ellenőrizhető gyártásra kész eredményekkel.
Integrált generatív AI
A természetes nyelvű felület növeli a termelékenységet, és lehetővé teszi a gyors felgyorsítást és telepítést, mindezt az Aprisa felhasználói felületen belül és biztonságos, személyre szabott környezetben.
AI ügynökök
Az autonóm AI ügynökök az idő töredéke alatt olyan tervezési feladatokat hajtanak végre, amelyek hagyományosan intenzív kézi erőfeszítéseket igényeltek a szakértő tervezők részéről. Az eredmények átláthatóak a felhasználó számára és testreszabhatók a teljes rugalmasság érdekében.
Beszéljünk!
Kérdésekkel vagy megjegyzésekkel forduljon. Azért vagyunk itt, hogy segítsünk!