Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a Dynamic hydronic balancing kiegyensúlyozás?

A Dynamic hydronic balancing kiegyensúlyozás egy olyan módszer, amelyet a HVAC rendszerekben használnak a víz elosztásának optimalizálására az épület fűtési és hűtési rendszerében. A Dynamic hydronic balancing kiegyensúlyozás a változó terhelési körülményekhez igazodik, így állandó vízáramlást és nyomáskülönbséget biztosít a rendszerben.

A Siemens dinamikus szelepei csökkentik a HVAC energiafelhasználást az áramlás optimalizálásával, a hatékonyság növelésével és a kényelem biztosításával. A PICV-k (nyomásfüggetlen szabályozó szelepek) és az intelligens szelep további megtakarításokat kínálnak az energiamérés és a hidraulikus szakértelem révén. Ez a következőkhöz vezet:

  • Csökkentett energiapazlás
  • Jobb kényelem
  • Gyors és egyszerű termékválasztás komplex hidraulikus számítások nélkül

Fő előnyök

Egyszerűsítse a rendszertervezést a tervezők számára

  • Nincs komplex nyomásveszteség és szelep hatósági számítások
  • Gyors termékválasztás (csak áramlás szükséges)
  • Energiamegtakarítás automatikus, állandó hidraulikus kiegyensúlyozással
  • Dinamikusan kiegyensúlyozott rendszer minden üzemi körülmények között

Kerülje az extra alkatrészek hozzáadását a telepítők számára

  • Nincs szükség további áramlásszabályozó vagy kiegyensúlyozó szelepekre
  • Könnyű telepítés és rövidebb üzembe helyezési idő
  • A szakaszos üzembe helyezés rugalmasságot biztosít

Csökkentse az épülettulajdonosok energia- és berendezési költségeit

  • Növelje épületének energiahatékonyságát
  • Csökkentse a szivattyúzási és hűtő/kazán működési költségeit.
  • Akár 30% -os energiamegtakarítás az automatikus, állandó hidraulikus kiegyensúlyozással

Fedezze fel az erőforrásokat és a kapcsolódó termékeket

Megtekintés

Videó | Intelligent valve telepítés

Videó | Intelligent valve szelepműködés — Komfort energia

Videó | Intelligent valve szelepműködés — Optimalizálás

Letöltés

Alkalmazás | PICV alkalmazás az iTunes-on

Alkalmazás | PICV alkalmazás a Google Playen

Hallgassa meg

Podcast | Hydronics podcast