Kompatibilis a legtöbb rendszerrel
A különböző kimeneti jelek szinte minden vezérlőrendszerbe integrálódnak, míg a ház bármilyen dekorációba illeszkedik a szellőzőnyílásokkal a maximális légáramlás és pontosság érdekében.
A Siemens relatív páratartalom-érzékelőket kínál alapvető HVAC alkalmazásokhoz és speciális eszközöket kritikus környezetekhez. Ezek az érzékelők kulcsfontosságúak az utasok kényelmének, egészségének és általános levegőminőségének fenntartásához az épület infrastruktúrájában.
A pontatlan páratartalom-szabályozás veszélyeztetheti az utasok jólétét és károsíthatja az épület Páratartalomérzékelőink bizonyított pontosságot biztosítanak, lehetővé téve a páratartalom pontos szabályozását. Ez segít fenntartani az optimális beltéri körülményeket és megvédeni épületét.
Könnyen integrálható a legtöbb HVAC vezérlővel és épületautomatizálási rendszerrel. Egyszerűsítse a rendszer tervezését és telepítését a páratartalom-érzékelők hatékony működéséhez a meglévő infrastruktúrán belül.
Használja a páratartalom-érzékelők széles skáláját, hogy megfeleljen a különféle alkalmazási követelményeknek. Ez a széles lefedettség biztosítja, hogy megtalálja a megfelelő érzékelőt általános célú helyiségekhez, kritikus környezetekhez és kültéri mérésekhez.
Az érzékelő elemek könnyen cserélhetők, így a karbantartás és a javítás kevésbé bonyolultabb. Ez végső soron meghosszabbítja az érzékelők élettartamát és teljesítményét.
A különböző kimeneti jelek szinte minden vezérlőrendszerbe integrálódnak, míg a ház bármilyen dekorációba illeszkedik a szellőzőnyílásokkal a maximális légáramlás és pontosság érdekében.
A QFM sorozatú csatorna-érzékelők mérik a HVAC csatorna páratartalmát. A teljes 0 és 100% -os páratartalom tartományát fedik le. A változatos kimeneti jelek és mérési tartományok kompatibilitást biztosítanak bármely HVAC vezérlőrendszerrel.
Egyszerűsítse a telepítést azáltal, hogy minimálisra csökkenti a vezeték nélküli helyiségérzékelők Rugalmasan helyezze őket a hatékony elhelyezés és a zökkenőmentes integráció érdekében, hogy kielégítsék a különböző környezeti igényeket és javítsák a rendszer teljesítményét