Piacvezető hatékonyság a lakossági HVAC számára
Az S400 rugalmas kialakítása lerövidíti a K+F időt. A SmartHMI könnyen elérhető információkat nyújt a telepítőknek és a végfelhasználóknak.
A Climatix A rendszer felhatalmazza a HVAC OEM-eket arra, hogy egyszerűbb, nyitott és környezetbarát módon innoválják a hőszivattyú-megoldásokat. A Siemens Climatix Az S400 vezérlő bővíti a berendezések automatizálási képességeit lakossági alkalmazásokhoz.
Az S400 moduláris kialakítása lehetővé teszi a méretezhető hőszivattyú alkalmazásokban való felhasználását. A natív felhőcsatlakozással a vezérlő megkönnyíti a hőszivattyúhoz való távoli hozzáférést, teljes átláthatóságot biztosítva az OEM-k vagy a szolgáltatók számára, és gyors, költséghatékony válaszokat tesz lehetővé. Emellett új előre gondolkodó ajánlatok számára is lehetőséget nyit, mint például a „fűtés mint szolgáltatás”.
A Siemens EcoTech címkével ellátott S400 kiemeli a Siemens elkötelezettségét a fenntarthatóság iránt. Innovatív kialakítása rugalmasságot és hatékonyságot biztosít a különböző HVAC rendszerekhez.
Az S400 rugalmas kialakítása lerövidíti a K+F időt. A SmartHMI könnyen elérhető információkat nyújt a telepítőknek és a végfelhasználóknak.
Climatix Az S400 lehetővé teszi a digitális szolgáltatásokat a Climatic IC-vel és az API-n keresztül harmadik féltől származó energia-felügyeleti szolgáltatásokhoz való csatlakozást. A helyszínen az S400 integrálható az iparági szabványos kommunikációs protokollokon keresztül, beleértve a BACnet és a Modbus.
Az S400 moduláris rendszere lehetővé teszi, hogy az alapvető dolgokkal kezdje, és szükség szerint bővítse. Az alapvezérlő szilárd alapot biztosít, és további I/O bővítő modulok csatlakoztathatók a képességek javítása érdekében.