Két másodperces futási idő biztosítása
Gyors nyitott és zárt teljesítményt érjen el a szigorú légáramlási és biztonsági követelményeknek való megfelelés érdekében.
Az OpenAir gyorscsillapító hajtóművei két másodperces reakciót biztosítanak a pontos légáramlás és az életbiztonság szabályozásához a kritikus helyeken. 24 VAC/DC működésre tervezték, univerzális jelekkel és teljes körű kábelezéssel, gyorsan telepíthetők és megbízható.Portfolio (gyors működésű sorozat):
Két másodperc alatt reagáljon, hogy fenntartsa a helyiség nyomását és biztonságát a füstelszívókban és más kritikus környezetben.
Használjon teljes körű kábelezést és olyan kialakítást, amely támogatja a gyors üzembe helyezést, és megbízható teljesítményt nyújt igényes helyeken.
A zökkenőmentes integráció érdekében válassza ki a hibamentes vagy a hibás helyszíni működést a 2 pozíciós, lebegő, 0—10 V, 2—10 V vagy 4—20 mA jelekkel.
Gyors nyitott és zárt teljesítményt érjen el a szigorú légáramlási és biztonsági követelményeknek való megfelelés érdekében.
Támaszkodjon a laboratóriumi, a tápellátási és a kipufogócsillapítókhoz megfelelő robusztus működtetési teljesítményre.
Az építési előírásoknak kompromisszum nélküli teljeskörű kábelezést használjon 24 VAC/DC működéssel.