Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a HPCworks Velocity?

Naponta több millió feladatot hajthat végre a HPC Works Velocity segítségével skálázható, eseményvezérelt feladatütemezéssel, ezredmásodperc alatti késleltetéssel a maximális átviteli teljesítmény érdekében az olyan igényes iparágakban, mint a félvezető tervezés.

Hozza ki a legtöbbet a drága elektronikus tervezés-automatizálási (EDA) szoftverekből, és maximalizálja számítási erőforrásait, a kis, dedikált szerverfarmoktól kezdve az összetett, elosztott HPC-, klaszter- és felhőkörnyezetekig. A hierarchikus ütemezéssel tovább növelheti az áteresztőképességet.

hpcworks-accelerator-why-product-professional-laptop-as679405247-5333x3555

Maximális áteresztőképesség elérése

Maximalizálja a kapacitáskihasználást és gyorsítsa fel az átviteli teljesítményt az eseményvezérelt architektúrával, a kis memórialappal és a rendkívül alacsony feladási késleltetéssel Legyen tájékozott a befejezett, sikertelen és váró munkákról nagy képpel.

A fontos munkák rangsorolása

Engedélyezze a kritikus feladatok futtatását a kevésbé fontos feladatok előtt olyan funkciók használatával, mint az előzetes beállítás és a foglalások. Felfüggesztheti a futó feladatokat, és folytassa őket, miután a magasabb prioritású feladatok befejeződtek, így nem kell félretennie a licenceket.

Integráció az EDA megoldásokkal

Kombinálja a gyors vállalati feladatok ütemezését iparágvezető eszközökkel a tervezési folyamatok megjelenítéséhez és függőségkezeléséhez, a részletes felügyelethez és jelentésekhez, a licenckiosztáshoz és még sok máshoz.

Kiemelt funkciók

Átfogó politikai menedzsment

Szabályozhatja a munkaterheléseket, biztosítsa a tisztességes felhasználói hozzáférést, és rangsorolja a kritikus feladatokat azáltal, hogy beállítja és érvényesíti az irányelveket olyan funkciók használatával, mint a méltányos megosztás, a foglalások és Optimalizálja a munkaterhelési környezetet a változó igények kielégítésére, egyértelmű, részletes feladatátláthatósággal, amely az adatvezérelt házirend-döntésekhez igazítja

hpcworks-gyorsító-átfogó-politika-kezelés-professzionális-tablet-as1496959594-3840x2160

Gyors felhőméretezés

Optimalizálja a munkaterheléseket nagy áteresztőképességű, költséghatékony feladatütemezéssel a felhőben. Gyorsan és zökkenőmentesen növelheti számítástechnikai erőforrásait. Hozza a felhőköltségeket minden eddiginél közelebb a pontos kereslethez azáltal, hogy a felhőerőforrásokat nullára méretezheti, amikor már nincs rájuk szükség.

hpcworks-gyorsító-gyorsító-felhő-skálázás-professzionális-tablet-as493462995-5120x2880

Hierarchikus ütemezés (HPCworks Velocity Plus)

Növelje az átviteli sebességet és javítsa az erőforrás-felhasználást az alapütemező hierarchikus ütemezéssel történő eltávolításával. Az ezredmásodperces feladási késleltetés a rövid feladatok előnyeit szolgálja, amelyeket a felhasználók egymás után sorba sorolhatnak. Csökkentse az alacsonyabb szintű ütemezési terhet azáltal, hogy egy sor rövid feladatot egy hosszabb feladatként tekint meg. A telepítések 6-10-szeresére nőtt az átviteli sebesség növelése, további számítási kapacitás nélkül.

hpcworks-gyorsító-hierarchikus-ütemező-professzionális-tablet-as1725140391-7860x4050