Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Hover Microgrid Solution üzemelteti Hover Energy

A Hover mikrohálózatokat tervez, fejleszt és telepít a Hover szabadalmaztatott szélturbina-technológiával (építkezéskor) és a Hover szabadalmaztatott vezérlőrendszerekkel (Siemens hardver beágyazásával). Helyszíni adatállványokat telepítünk, hogy az IBM szoftverrel kezeljük a mikrohálózatot, majd ez a „állványrendszer” katalizátorként szolgálhat az összes helyszíni eszköz digitalizálásának és eszközkezelésének javításában.

Miért Hover Integrált Microgrid az épített környezet számára?

A Hover integrált mikrohálózata azért létezik, hogy megbízható helyszíni megújuló energiát biztosítson a kereskedelmi, ipari és kormányzati létesítményeknek. A hálózat instabilitásával, növekvő energiaköltségekkel és dekarbonizációs mandátumokkal szembesülő épülettulajdonosokat szolgál ki. A tetőtéri szél, a napelem, az akkumulátor tárolása és a valós idejű vezérlés kombinálásával a Hover optimalizálja a termelést és az ellenálló képességet. Az ügyfél értékét a terheléselosztás, az üzemidő és a hosszú távú költségmegtakarítás révén mérik.

Előnyök

  • Megbízható helyszíni áramellátást biztosít a hálózat instabilitása vagy kimaradása esetén a szél-, napelem- és akkumulátortárolás kombinálásával, segítve a létesítmények működésének fenntartását és a leállások csökkentését.
  • Az optimalizált helyszíni termelés révén csökkenti a közműfüggőséget és a csúcsigényt, mérhető terheléselosztást és hosszú távú költségmegtakarítást biztosít
  • Támogatja a fenntarthatósági és a kibocsátáscsökkentési célokat a megújuló energiatermeléssel, amely megfelel a vezető elektromos, biztonsági és összekapcsolási szabványoknak.

Kiemelt adottságok

Valós alkalmazások

Select...

Az épületek hálózatfüggőségének csökkentése

A Hover integrált mikrohálózata ötvözi a tetőtéri szelet, a napelemes napelemet, az akkumulátor tárolását és a valós idejű vezérlést, hogy csökkentse a kereskedelmi épületek közüzemi függőségét. A telepítések növelik a helyszíni termelést, javítják az ellenálló képességet, és akár 48% -os terheléselosztást is elérhetnek.