Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

AerialView Industrial Reporting Software üzemelteti Hi-Mak

1993 óta erős OT partner a Siemens Automation and Drives üzletágának. A Hi-MAK a különböző ipari vertikálisak automatizálási és hajtásrendszereivel és megoldásaival bővítette képességeit és képességeit, valamint belépett az IT/OT integráció terébe az Industrial Edge megoldásokkal, a kiberbiztonsággal stb. Már az FA, PCS7 és Industrial Communications megoldásaink, valamint az Industrial Edge szakértői partnere. A DI üzleti bevételük PY-je körülbelül 3'2 millió euró volt, a 24-es pénzügyi évben az YTD P10 teljesítményük már meghaladja a 3'0 millió eurót

Miért AerialView 3.0 - Konfigurálható testreszabott jelentések?

A PLC és SCADA rendszerek nagy mennyiségű adatot generálnak, ezt nem mindig könnyű kontextualizálni olyan formátumban, amelyet az ügyfél könnyen érthet. Az AerialView platformot biztosít több adatforrás összekapcsolására és felhasználó által definiált jelentési sablonok létrehozására, ütemezett és igény szerinti jelentések indítására, mindezt egy konfigurálható mérnöki környezet támogat a saját jelentési sablonok létrehozásához. Ezekhez a jelentésekhez való hozzáférés webalapú, így könnyen hozzáférhet az adatokhoz az üzem LAN-hálózatán keresztül. Az AerialView v3.0 webalapú ipari jelentési Software tökéletes megoldás az automatizálási rendszerekhez személyre szabott jelentések konfigurálásához és generálásához. A Siemens PLC-k egyszerű csatlakozóival az S7-en keresztül létrehozhatja saját adatbázisát, és csatlakozhat egy meglévő SQL adatbázishoz. Adatforrás-eszközcsatlakozóink a nem siemens PLC-k számára a Modbus TCP/IP és AB PLC-ken keresztül más rendszerek csatlakoztatásához szükség esetén. Az AerialView sikeresen közel 100 licenc fut világszerte.

Előnyök

  • Gyorsabb és kényelmesebb a MIS jelentések készítése
  • Webes alapú az adatokhoz való könnyű hozzáférés érdekében
  • Módosítsa jelentéseit informatikai kódolási ismeretek nélkül

Kiemelt adottságok

Erőforrások és kapcsolódó termékek megismerése

Feltételek

Hozzáférés az SQL Database