Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

e-Admission: Smooth, digital patient onboarding üzemelteti heyPatient

A heyPatient AG egy svájci egészségtechnológiai vállalat, amely teljesen integrált, betegközpontú platformot kínál alkalmazások, webes és helyszíni terminálok között. <br/>Megoldásunk támogatja a betegek teljes útját — a digitális bevezetéstől és az időpontok ütemezésétől a kezelés koordinációjáig, az automatizált beteghívásig, a navigációig, a dokumentációig, az űrlapokig, a care @home és egyebekig. <br/>A kommunikáció és a folyamatok egyszerűsítésével a bevált gyakorlat funkcionális modulokkal növelik a betegek tapasztalatait és a kórházak és klinikák működési hatékonyságát.<br/>A többoldalas platform felhőalapú, 21 nyelvet kínál, magában foglalja a betegek személyi ápolási hálózatát, és egy gombnyomással készen áll.

Miért Előzetesen ellenőrzött betegadatok közvetlenül az ERP-be?

Az e-regisztráció/e-felvétel révén az egészségügyi szolgáltatók egyszerűsítik a betegek bevonását azáltal, hogy lehetővé teszik a digitális előzetes regisztrációt érkezés előtt. A betegek kitöltik az űrlapokat, feltöltik az Ön által választott dokumentumokat, törvényes hozzájárulást adnak - biztonságosan az Ön által választott frontendeken keresztül és a kívánt nyelven. A folyamat teljesen papírmentes, és magában foglalja a beteg digitális azonosításának biztonságos ellenőrzését.

A rokonok bevonhatók a HeyFamily-n keresztül, biztosítva, hogy a sérülékeny betegek megkapják a szükséges támogatást. A megoldás alkalmazkodik a belső munkafolyamatokhoz és a jogi követelményekhez, és csökkenti az adminisztratív erőfeszítéseket a bejelentkezéskor. Javítja az adatok minőségét, felgyorsítja a felvételt, és segít a betegeknek irányultnak és tájékozottnak érezni magukat. Különösen hasznos nagy áteresztőképességű területeken, például járóbeteg-klinikákban, napi sebészetben vagy radiológiában

Mobilalkalmazás képernyők a betegek bejelentkezéséhez

Előnyök


  • A betegek otthon vagy útközben fejezik be a felvételt - nincs várakozás, nincs papírmunka a helyszínen. Ez nyugodtabb, hatékonyabb érkezési élményt teremt, és csökkenti a stresszt, különösen az első vagy kiszolgáltatott betegek számára.

  • A digitális regisztráció automatizálja az adatrögzítést és csökkenti a kézi bevitelt. Ez minimálisra csökkenti az adminisztrátori erőfeszítéseket és elkerülheti az átírási hibákat, így időt takaríthat meg, és javítja az adatok pontosságát a klinikai és

  • Minden űrlap, aláírás és feltöltés megfelel a jogi és intézményi követelményeknek. A tartalom 21 nyelven érhető el, és rugalmasan testreszabható a munkafolyamatokhoz és a betegcsoportokhoz.

  • A webes felvételtől kezdve az alkalmazásalapú folyamatokig, a kétlépcsős vészhelyzeti bejelentkezésig vagy az interaktív terminálokig: a moduláris beállítás támogatja a különböző forgatókönyveket és a betegek igényeit — teljes mértékben integrálva a folyamatokba és a márkaépítésbe.
  • Adja hozzá márkát és még sok mást

Kiemelt adottságok

Gyakran ismételt kérdések

Erőforrások és kapcsolódó termékek megismerése

További információk és források

Feltételek

HL7 FHIR-alapú API, rendelkezésre áll a dokumentáció