Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

HEITEC Smart Factory Starter-Kit üzemelteti Heitec

A HEITEC AG, amelynek székhelye Erlangenben található, több mint 50 éve kiváló az automatizálás, a digitalizáció, az elektronika és az üzemmérnöki munka terén. A több mint 1200 alkalmazottal rendelkező HEITEC személyre szabott megoldásokat fejleszt, amelyek növelik a termelékenységet és a hatékonyságot a különböző iparágakban. Az automatizálás és a digitális mérnöki munka ötvözésével a HEITEC támogatja a vállalatokat az intelligens gyár felé vezető úton. A Siemens Xcelerator Marketplace partnereként a HEITEC innovatív, skálázható megoldásokat kínál egy összekapcsolt és jövőre kész iparág számára.

Miért Kézzelfogható IoT - az első lépés az intelligens termelés felé?

A Smart Factory Starter Kit lehetővé teszi a gyors és alacsony kockázatú belépést az ipari digitalizációba. Gyártókat és gyártókat szolgálja ki, különösen a kkv-kat, akik meglévő gépeket szeretnének csatlakoztatni. A termelés, az energiafelhasználás és a teljesítmény átláthatóságának hiányát orvosolja az egyszerű adatgyűjtés, megjelenítés és elemzés lehetővé tétele révén.

Intelligens gyári rendszerdiagram

Előnyök

  • A StarterKit alacsony küszöbértékű, könnyen használható hozzáférést biztosít az intelligens gyári megoldásokhoz, függetlenül attól, hogy milyen idősek vagy már automatizált gépek. Használja ki a zökkenőmentes méretezést az Ön üzleti igényeinek megfelelően
  • A Starter Kit könnyen integrálható a meglévő IT/OT tájakba a csatlakozók és a nyitott interfészek széles választékának köszönhetően, lehetővé téve a zökkenőmentes csatlakozást gépekhez, rendszerekhez és vállalati alkalmazásokhoz bonyolult testreszabás nélkül.
  • A Starter Kit költséghatékony belépést tesz lehetővé a digitalizálásba alacsony kezdeti beruházással és kiszámítható költségekkel. Szabványosított megközelítése alacsonyan tartja a méretezési költségeket további gépekre, vonalakra vagy telephelyekre történő bevezetésekor.
  • Az előre konfigurált komponensek és az irányított beépítés biztosítja a gyors megvalósítást, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy rövid időn belül betekintést és mérhető előnyöket szerezzenek hosszú projektek vagy komplex mérnöki erőfeszítések nélkül.

Kiemelt adottságok

Valós alkalmazások

Select...

Brownfield és Greenfield folyamatok fejlesztése

A StarterKit lehetővé teszi a folyamatfejlesztéseket, például az OEE optimalizálást a Brownfieldben és Greenfieldben, függetlenül attól, hogy mennyi idősek és automatizáltak a gyártóberendezések.