Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

MPMAccelerate üzemelteti HCLTech

A HCLTech egy globális technológiai vállalat, amely több mint 219 000 embernek ad otthont 60 országban, és iparágvezető képességeket kínál, amelyek a digitális, mérnöki, felhő és mesterséges intelligenciára összpontosítanak, a technológiai szolgáltatások és termékek széles portfóliója révén. Ügyfelekkel dolgozunk az összes nagyobb vertikális területen, ipari megoldásokat kínálunk a Financial Services, a gyártás, az élettudományok és az egészségügy, a technológia és szolgáltatások, a távközlés és a média, a kiskereskedelem és a CPG és a közszolgáltatások területén. A konszolidált bevételek a 2024 júniusával záruló 12 hónapra összesen 13.4 milliárd dollárt tettek ki. Ha meg szeretné tudni, hogyan tudjuk feltölteni Önnek az előrehaladást, látogasson el a hcltech.com oldalra.

Előnyök

  • Gyors megvalósítás
  • Nagyon skálázható
  • Termelékenység javítása
  • Könnyű használat

Kiemelt adottságok

Erőforrások és kapcsolódó termékek megismerése

További információk és források

Feltételek

Teamcenter

Teamcenter gyártás