Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Cameo Connector for Teamcenter üzemelteti HCLTech

A HCLTech egy globális technológiai vállalat, amely több mint 219 000 embernek ad otthont 60 országban, és iparágvezető képességeket kínál, amelyek a digitális, mérnöki, felhő és mesterséges intelligenciára összpontosítanak, a technológiai szolgáltatások és termékek széles portfóliója révén. Ügyfelekkel dolgozunk az összes nagyobb vertikális területen, ipari megoldásokat kínálunk a Financial Services, a gyártás, az élettudományok és az egészségügy, a technológia és szolgáltatások, a távközlés és a média, a kiskereskedelem és a CPG és a közszolgáltatások területén. A konszolidált bevételek a 2024 júniusával záruló 12 hónapra összesen 13.4 milliárd dollárt tettek ki. Ha meg szeretné tudni, hogyan tudjuk feltölteni Önnek az előrehaladást, látogasson el a hcltech.com oldalra.

Miért Adatcsere és nyomon követhetőség az architektúrától a tervezésig?

A Teamcenter HCLTech Cameo Connector zökkenőmentes integrációt biztosít a Cameo Systems Modeler™ (CATIA Magic) és a Siemens Teamcenter® portfólió között. A megoldás lehetővé teszi a kétirányú szinkronizálást, a modell életciklus-irányítását és a végpontok közötti nyomon követhetőséget a követelmények, architektúra, tervezési és validációs tevékenységek között. Segíti a szervezeteket egy irányított digitális szál létrehozásában, az együttműködés javításában és a termékfejlesztés felgyorsításában.

Cameo Connector for Teamcenter

Előnyök

  • A Teamcenter alkalmazásban nyomon követett architektúra alapvonalai és verziói
  • Minden részletes tervező csapat (mechanikus/szoftver/elektromos) működtethető közös architektúrával, naprakészen tartva
  • A nyomon követhetőség segíti a változások hatásának elemzését, a kompromisszumokat és a változások terjedését

Kiemelt adottságok

Case Study

Repülőgép-nyomon követhetőség Cameo csatlakozóval

Repülőgép-nyomon követhetőség Cameo csatlakozóval

A HCLTech integrálta a Cameo Systems Modelert a Teamcenter rendszerrel, amely lehetővé teszi a repülőgép-vezető számára a végpontok közötti nyomonkövethetőség, az irányított együttműködés és a méretezhető digitális szál elérését

Erőforrások és kapcsolódó termékek megismerése

Feltételek

Teamcenter Alapítvány

Teamcenter - Rendszer életciklus-kezelő

CATIA Magic/Cameo Systems Modeler (SysML bővítménnyel)