Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

EcoHash - Thinking ahead in energy utilisation üzemelteti HASHLYNK

A HASHLYNK integrált megoldásokat fejleszt a megújuló energia hatékony felhasználására a modern energiarendszerekben. Az ipari minőségű hardver és az intelligens vezérlő szoftver kombinálásával a HASHLYNK lehetővé teszi a többletmegújuló energia felhasználható hő- és számítási teljesítményré történő átalakítását, növelve a rendszer általános hatékonyságát és gazdasági életképességét. A megoldásokat a meglévő infrastruktúrákba történő zökkenőmentes integrációra tervezték, és a skálázhatóságra, az automatizálásra és a hosszú távú megbízhatóságra összpontosítanak. A HASHLYNK-t egy interdiszciplináris csapat építi, amely szakértelemmel rendelkezik az üzemmérnöki, az elektromos és épülettechnológia, a szoftverfejlesztés és az üzleti adminisztráció területén.

Miért A többletenergia átalakítása bevételre és felhasználható hőre?

Az EcoHash a HashLink Controller által kezelt és a Siemens rendszereihez integrálható, szabályozható számítási terhelések révén a többletmegújuló villamos energiát bevételré és felhasználható hővé alakítja. A generált számítási teljesítményt a Bitcoin hálózat biztosítja. Az EcoHash csökkenti a csökkentést, növeli a €/kWh értéket, hőt szállít helyszíni használatra, és lerövidíti a projekt megtérülését, miközben támogatja a rugalmas energiaforrásokat.

Előnyök

  • Nagyobb érték kWh-ra a hálózati bevitelhez képest ~0,20 euró/kWh (4 éves átlag) azáltal, hogy a többletenergiát szabályozható számítási kapacitássá alakítják, még akkor is, ha a hálózati export korlátozott vagy nem megengedett.
  • Hővisszanyerés hozzáadott érték érdekében: akár 80 °C-os ellátást biztosít ~ 95% -os hatékonysággal, csökkentve a fűtési költségeket és növelve a megújuló önfogyasztást.
  • Gyorsabb megtérülés a nagyobb €/kWh-hozamnak, a csökkentés elkerülésének és a visszanyert hőnek köszönhetően; méretezhető egységenként 20—60 kW-ról és fokozatosan bővíthető.
  • Autonóm terhelés-többletszabályozás — érzékeli a többletenergiát, és automatikusan továbbítja azt a számítástechnikai és a hőre. Megszünteti a kézi kiegyensúlyozást, és zökkenőmentesen integrálódik a meglévő eszközökbe és a Siemens Energy Manager
  • Kétirányú érték minden kWh-ból — minden többletegység számítási bevételt generál, miközben felhasználható hőt biztosít, a pazarolt energiát bevételré alakítja és fűtési költségmegtakarítást eredményez.

Kiemelt adottságok

Valós alkalmazások

Select...

Csökkentés az áramelosztásban

Az EcoHash felszívja a többletmegújuló energiát a hálózati torlódások során, és azt számítási és hővé alakítja át. Ez csökkenti a csökkentést, stabilizálja az eloszlást és növeli a kWh-ra jutó értéket.

Gyakran ismételt kérdések

Erőforrások és kapcsolódó termékek megismerése

Feltételek

A Skylance routerhez LAN vagy SIM kártya szükséges, a kiválasztott beállítási lehetőség alapján

Hőcsatlakozás ≥1″; csatlakozási opciónként előkészítés szükséges

≥100 kW megújuló kapacitásra vagy évente ≥100 000 kWh energiafelhasználatra van szükség

A telepítéshez kb. 10 m² száraz, időjárás-védett terület szükséges

400 V, háromfázisú csatlakozás ≥160 A-val NH biztosíték-leválasztóval