Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a Gridscale X Prepay?

A Gridscale X Prepay egy teljes körű energiagazdálkodási megoldás, amely segít a közműveknek a bevételek védelmében, és lehetővé teszi a fogyasztók számára a közüzemi költségvetésük ellenőrzését. Javítja a cash flow-t azáltal, hogy csökkenti a rossz adósságok és az elszámolások kockázatát az adósságbehajtási programok révén. Az egyedülálló központi pénztárca egyetlen helyként szolgál minden kezelésére, beleértve a meglévő intelligens mérők tarifáinak távoli frissítését is.

Fő előnyök

Könnyű integráció és alkalmazkodás

Zökkenőmentesen integrálja a Gridscale X Prepay Prepay-t a meglévő rendszerekbe. Nyitott architektúrája lehetővé teszi a rugalmas díjmodellek minimális erőfeszítéssel történő adaptálását és kezelését, és biztosítja a fogyasztóknak az elvárt rugalmasságot.

Tedd átláthatóvá és egyszerűvé a fizetéseket

Valós idejű mérőadatok lekérése, tarifák alkalmazása, az előre fizetett egyenlegek frissítése és a kifizetések és az adósságbehajtás kezelése Az ügyfelek bármikor feltölthetik, és nyomon követhetik a felhasználást, a költségeket és a figyelmeztetéseket webes vagy mobil önkiszolgálón keresztül.

Jövőbiztos infrastruktúrája

Hozza ki a legtöbbet infrastruktúrájából. A Gridscale X Prepaid növekedésével növekszik, és ahogy több mint 300 projekt tanúsítja, megbízhatóan működik, növeli a jövedelmezőséget és növeli a bizalmat azáltal, hogy nagyobb ellenőrzést és ügynökséget biztosít az ügyfeleknek.

Kiemelt képességek

Gyakran ismételt kérdések

Kezdő lépések