Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért érdemes a Gridscale X Dynamic Line Rating?

A Gridscale X Dynamic Line Rating szoftver valós időben kiszámítja és előrejelzi a felsővezeték kapacitását az aktuális helyi időjárási és környezeti viszonyok alapján. Növelje a vonalkapacitást az idő 90% -ában 10-15% -kal, áthidalva a sürgős kapacitásigény és a hálózatbővítési határidők közötti szakadékot.

Ez a moduláris, interoperábilis megoldás integrálódik a hálózatvezérlő rendszerek és más alkalmazások meglévő IT/OT munkafolyamataiba, rugalmasságot biztosítva a szállítói bezárás nélkül. A Dynamic Line Rating kompatibilis a Spectrum Power és a Gridscale X portfólióval a jobb kezelői irányítás és a magas hálózati stabilitás érdekében.

Főbb előnyök

Növelje a vonalkapacitást

A Dynamic Line Rating vonalminősítés növelheti a vonalak áramerősségi kapacitását és csökkentheti az újraszállítási költségeket. Ha a Dynamic Security Assessment szoftverünkkel együtt használjuk, az üzemeltetők a termikus határ elérése előtt értékelhetik a problémákat.

Maradjon megfelelõ

A Dynamic Line Rating vonalminősítés megfelel a nemzetközi szabványoknak és ajánlásoknak (pl. IEEE, CIGRE). Segíthetünk kiszámított minősítések nyújtásában a szabályozó szervezetek számára, hogy megfeleljenek a regionális követelményeknek.

Szükség szerint méretezze

Használja ki az általános időjárási adatokat, a helyi méréseket és az egyes érzékelők adatait. Elemezze tetszőleges számú minősítési pontot, az egyes nagyfeszültségű vezetékektől a teljes hálózatokig, az alátviteli és átviteli szinteken.

Kiemelt képességek